|
|
|
31115
yük ayırıcı Compact INS630 - 630 A - 4 kutup
|
|
|
Ana
Seri
|
Compact
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Bağlantı kesici
|
Ürün adı
|
ComPacT INS
|
Kutup tanımı
|
4P
|
Şebeke tipi
|
DC
AC
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 550 A DC 125 V seri olarak 2 kutup
DC-22A: 550 A DC 250 V seri olarak 4 kutup
DC-23A: 550 A DC 125 V seri olarak 2 kutup
DC-23A: 550 A DC 250 V seri olarak 4 kutup
DC-23B: 630 A DC 125 V seri olarak 2 kutup
DC-23B: 630 A DC 250 V seri olarak 4 kutup
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
8 kV 'e uygunIEC 60947-3
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
630 A -de 60 °C
|
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi
|
330 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz
50 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Görünür kesme
|
Yok
|
Kirletme derecesi
|
3
|
Tamamlayıcı
Kontrol tipi
|
Doğrudan ön makaralı kol
|
Kol rengi
|
Siyah
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
Plaka
Ray
|
Üst bağlantı
|
Ön
|
Aşağı bağlantı
|
Ön
|
Maksimum güç
|
AC-23: 200 kW -de 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 kW -de 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 315 kW -de 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 375 kW -de 480 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 400 kW -de 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 kW -de 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 560 kW -de 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Nominal görev
|
Kesintisiz
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
11,5 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3
20 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3
4 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3
4,9 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3
|
Mekanik dayanıklılık
|
10000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
DC-23A: 1000 cycles 250 V DC seri olarak 4 kutup
DC-23B: 200 cycles 250 V DC seri olarak 4 kutup
|
Bağlantı aralığı
|
45 mm
|
Yükseklik
|
205 mm
|
Genişlik
|
185 mm
|
Derinlik
|
130 mm
|
Ürün ağırlığı
|
4,9 kg
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Ürün sertifikaları
|
KEMA-KEUR
CCC
|
IP koruma derecesi
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-50…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,000 cm
|
Package 1 Width
|
19,600 cm
|
Package 1 Length
|
22,600 cm
|
Package 1 Weight
|
5,532 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
22,894 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
103,576 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri