Schneider-Electric
 
33209 Resim- scope
33209
Sabit ya da Duraklı Bir Tandır Bir NW'nun 2
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün ya da bileşen tipi Kablo seti
Aksesuar / ayrı parça kategorisi Kilitleme aksesuarı
Seri uyumluluğu Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Kablo uzunluğu 2,5 m
Montaj Tipi Çekmeceli
Sabit
Tamamlayıcı
Kilitli cihaz Masterpact NW
Masterpact NT
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 20,5 cm
Package 1 Length 29,5 cm
Package 1 Weight 700,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 14,4 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
PVC içermez Evet
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months