|
|
|
33662
gerilim bobini MX veya XF - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz
|
|
|
Ana
Seri
|
ComPacT
|
Ürün serisi
|
ComPacT NS630b...1600 yeni nesil
ComPacT NS1600b...3200 yeni nesil
|
Ürün grubu
|
MX
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Gerilim bobini
|
Cihaz uygulaması
|
Kontrol
|
Bobin gerilimleri
|
Açma bobini
Anlık gerilim bobini
|
Kontrol tipi
|
Standart
|
Kontrol devresi gerilimi
|
200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Sabit
|
Seri uyumluluğu
|
Compact ComPact NS630b...1600
Compact ComPact NS1600b...3200
|
Tamamlayıcı
Operating threshold
|
0,7...1,1 x Un açma
|
Yanıt süresi
|
50 ms +/- 10 % için Compact NS630b...1600
50 ms +/- 10 % için Compact NS1600b...3200
55 ms +/- 10 % için Masterpact NT
70 ms +/- 10 % için Masterpact NW
|
Besleme tutma gücü
|
4,5 VA
|
Aksesuar / ayrı parça kategorisi
|
Yedek parça için Masterpact NT
Yedek parça için Masterpact NW
Yedek parça için ComPacT NS630b...1600 yeni nesil
Yedek parça için ComPacT NS1600b...3200 yeni nesil
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,3 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
150,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,0 cm
|
Package 2 Width
|
13,2 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,556 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
19,303 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|