Schneider-Electric
3477- scope
3477-757-0600
Kombingeçit, 130x220mm, IP54
Schneider Electric
Ana
Ürün ya da bileşen tipi Hava koşullarına dayanıklı muhafaza
Cihaz uygulaması Dağıtım
Muhafaza tipi Modüler cihaz için muhafaza
Tamamlayıcı
Muhafaza montajı Duvara monte
Yatay sıraların sayısı 1
Elektrik yalıtım sınıfı Sınıf II
Sağlanan ekipman 1 DIN rail
1 şeffaf kapak
4 vidalar
1 fuse box
1 kapak
1 panel
2 adaptör
1 bilezik
1 box
Ön kapağın tipi Şeffaf
Açıklık mekanizması Tornavida yuvası
Kilit tipi Vidalarla
Rayın tipi DIN
Kablo girişi Alt: knock-out
Yan: knock-out
Genişlik 130 mm
Yükseklik 220 mm
Ortam
Yangına dayanıklılık 650 °C
IP koruma derecesi IP54 'e uygunIEC 60529
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Weight 0,001 g
Sürdürülebilirlik Teklifi
EU RoHS Direktifi İnceleme sürüyor
Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay