Schneider-Electric
3477- scope
3477-758-0600
Kombinasyon Kutusu, Boş, 220x300mm, IP54
Schneider Electric
BUGÜN
MAY 14, 2024
 
 
 
Ticarileştirilmesine sonu
ARA 12, 2017
Standart Hizmetleri Sonu
ARA 12, 2017
Uyarı Mesajı
Ana
Ürün ya da bileşen tipi Hava koşullarına dayanıklı muhafaza
Cihaz uygulaması Dağıtım
Muhafaza tipi Modüler cihaz için muhafaza
Tamamlayıcı
Muhafaza montajı Duvara monte
Yatay sıraların sayısı 1
Elektrik yalıtım sınıfı Sınıf II
Sağlanan ekipman 1 DIN rail
1 şeffaf kapak
4 vidalar
1 fuse box
1 kapak
1 panel
2 adaptör
1 bilezik
1 box
Ön kapağın tipi Şeffaf
Açıklık mekanizması Tornavida yuvası
Kilit tipi Vidalarla
Rayın tipi DIN
Kablo girişi Alt: knock-out
Yan: knock-out
Genişlik 220 mm
Yükseklik 300 mm
Ortam
Yangına dayanıklılık 650 °C
IP koruma derecesi IP54 'e uygunIEC 60529
Sürdürülebilirlik Teklifi
EU RoHS Direktifi İnceleme sürüyor
Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay