|
|
|
49885
Yardımcı değiştirme kontağı 1NA+NK - Fupact ISFT100
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu ARA 12, 2022
|
|
Standart Hizmetleri Sonu OCA 01, 2023
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Seri
|
FuPact
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Yardımcı kontak
|
Cihaz uygulaması
|
Uzaktan gösterge
|
Seri uyumluluğu
|
Fupact ISFT100 sigortalı yük ayırıcı
|
Yardımcı kontak tipi
|
Standart
|
Contact function
|
Değiştirme kontağı
|
Sinyal kontakları düzenleme
|
1 NA/NK
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
2 A
|
Tamamlayıcı
Output contact breaking capacity
|
AC-12: 2 A -de 24 V
AC-12: 2 A -de 48 V
AC-12: 2 A -de 110 V
AC-12: 2 A -de 220/240 V
DC-12: 0,2 A -de 24 V
DC-12: 0,2 A -de 48 V
DC-12: 0,2 A -de 110 V
DC-12: 0,2 A -de 220/240 V
|
Minimum yük
|
100 mA -de 24 V
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V
|
Kit düzenleme
|
Montaj aksesuarı
|
Standartlar
|
IEC 60947-5-1
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,7 cm
|
Package 1 Width
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
12 cm
|
Package 1 Weight
|
5 g
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|