|
|
|
56053
DİKDÖRTGEN SENSÖR, 280 X 115 MM 1600A
|
|
|
Ana
Seri
|
VigiPacT
|
Ürün grubu
|
L
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Toprak kaçağı akım sensörü
|
Cihaz uygulaması
|
Ekipman izleme ve kontrolü
|
Seri uyumluluğu
|
VigiPacT RH10M rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RH10P rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RH21M rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RH21P rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RH68M rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RH86M rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RH86P rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RH99M rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RH99P rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RH197M rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RH197P rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RHU rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RHUs rezidüel akım koruma rölesi
VigiPacT RMH rezidüel akım koruma rölesi
|
Current sensor type
|
Dikdörtgen sensör
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
1600 A
|
Tamamlayıcı
Transformatör oranı
|
1/1000
|
Nominal kısa devre dayanma akımı (Ik)
|
100 kA için 0,5 sn
|
Rezidüel kısa devreye dayanma akımı
|
85 kA / 0,5 sn
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
IV
|
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)
|
12 kV
|
Montaj modu
|
Sabit (kablolar)
Sabit (busbar)
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vidalı bağlantı 0,2…2,5 mm²
|
Ürün ağırlığı
|
13,26 kg
|
Yükseklik
|
Dış: 233 mm
Iç: 115 mm
|
Genişlik
|
Dış: 381 mm
Iç: 280 mm
|
Yükseklik
|
233 mm
|
Derinlik
|
Dış: 71 mm
Iç: 71 mm
|
Genişlik
|
381 mm
|
Derinlik
|
71 mm
|
Ortam
IP koruma derecesi
|
Konnektörler: IP20
IP30
|
Çevresel özellik
|
Hizmet esnasında değilken nemli sıcağa maruz kalma (25...55 °C, RH % 95) : 28 döngü 'e uygunIEC 60068-2-30
Tuz buharı: Kb/2 'e uygunIEC 60068-2-52
Hizmet esnasında nemli sıcağa maruz kalma: kategori C2: 48 saat 'e uygunIEC 60068-2-56
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-35…80 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-55…100 °C
|
Standartlar
|
IEC 60947-2
|
Ürün sertifikaları
|
CE
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,000 cm
|
Package 1 Width
|
30,000 cm
|
Package 1 Length
|
46,000 cm
|
Package 1 Weight
|
10,692 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
67,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
193,425 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez