|
|
|
56172
manuel sıfırlamalı toprak kaçağı rölesi RH99M - 0,03..30 A - 0..4,5 sn - 130 V
|
|
|
Ana
Seri
|
VigiPacT
|
Ürün grubu
|
RH99M
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Rezidüel akım koruma rölesi
|
Röle uygulaması
|
Koruma rölesi
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Toprak kaçağı koruma sınıfı
|
A tipi
|
Ayarın tipi
|
Seçici
|
Rezidüel toprak kaçağı duyarlılık ayar tipi
|
Ayarlanabilir 9 ayar
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,03…30 A
|
Earth-leakage time delay
|
Anlık for 0,03 A
Ayarlanabilir 9 ayar 0…4,5 s for 0,03…30 A
|
Current sensors compatibility
|
VigiPacT TOA toprak kaçağı akım sensörü
VigiPacT A toprak kaçağı akım sensörü
VigiPacT L toprak kaçağı akım sensörü
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
8 A
|
Minimum yük
|
10 mA -de 12 V
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
110...130 V AC 50/60 Hz % 55...110
|
Güç tüketimi
|
4 VA
|
Monitored distribution system
|
1000 V - AC -de 50/60 Hz (maksimum)
1000 V - AC -de 400 Hz (maksimum)
|
Topraklama sistemi
|
TT
IT
TN-S
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
|
Sıfırlama
|
Manuel sıfırlama
|
Tamamlayıcı
Test fonksiyonu
|
Uzaktan test
Yerel
|
Izleme
|
Elektronik (sürekli)
Güç besleme (sürekli)
Röle/sensör bağlantısı (sürekli)
|
Ölçümün tipi
|
Toprak hatası akım dahili ölçümü, aralik: % 80...100
|
Ayarların kurcalamaya dayanıklılığı
|
Mühürlenebilir kapakla korunur
|
Bağlantılar - terminaller
|
Yardımcı güç besleme: terminal bloğu kablo(lar) 0,2…2,5 mm² esnek AWG 24...AWG 12
Yardımcı güç besleme: terminal bloğu kablo(lar) 0,2…2,5 mm² sert AWG 24...AWG 12
Yardımcı güç besleme: terminal bloğu kablo(lar) 0,25…2,5 mm² esnek AWG 24...AWG 12
Hata: vidalı terminal kablo(lar) 0,2…2,5 mm² esnek AWG 24...AWG 12
Hata: vidalı terminal kablo(lar) 0,2…4 mm² sert AWG 24...AWG 12
Hata: vidalı terminal kablo(lar) 0,25…2,5 mm² esnek AWG 24...AWG 12
Röle testi ve hata sıfırlama: vidalı terminal kablo(lar) 0,14…1 mm² esnek AWG 26...AWG 16
Röle testi ve hata sıfırlama: vidalı terminal kablo(lar) 0,14…1,5 mm² sert AWG 26...AWG 16
Röle testi ve hata sıfırlama: vidalı terminal kablo(lar) 0,25…0,5 mm² esnek AWG 26...AWG 16
Sensör: vidalı terminal kablo(lar) 0,14…1 mm² esnek AWG 26...AWG 16
Sensör: vidalı terminal kablo(lar) 0,14…1,5 mm² sert AWG 26...AWG 16
Sensör: vidalı terminal kablo(lar) 0,25…0,5 mm² esnek AWG 26...AWG 16
Gerilim varlığı: vidalı terminal kablo(lar) 0,2…2,5 mm² esnek AWG 24...AWG 12
Gerilim varlığı: vidalı terminal kablo(lar) 0,2…4 mm² sert AWG 24...AWG 12
Gerilim varlığı: vidalı terminal kablo(lar) 0,25…2,5 mm² esnek AWG 24...AWG 12
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
Yardımcı güç besleme: 7 mm for üst connection
Hata: 8 mm for alt connection
Röle testi ve hata sıfırlama: 5 mm for alt connection
Sensör: 5 mm for üst connection
Gerilim varlığı: 8 mm for alt connection
|
Sıkma torku
|
Yardımcı güç besleme: 0,6 N.m üst
Hata: 0,6 N.m alt
Röle testi ve hata sıfırlama: 0,25 N.m alt
Sensör: 0,25 N.m üst
Gerilim varlığı: 0,6 N.m alt
|
9 mm vida adımı
|
6
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Genişlik
|
54 mm
|
Yükseklik
|
81 mm
|
Derinlik
|
74 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,3 kg
|
IP koruma derecesi
|
IP40 ön yüzde: conforming to EN/IEC 60529
IP30 yan parçalarda: conforming to EN/IEC 60529
IP20 bağlantı terminallerinde: conforming to EN/IEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Mekanik dayanıklılık
|
Yangına dayanıklılık 'e uygunIEC 60695-2-1
IK koruma 2 joules: IK07 'e uygunEN 50102
Titreşimler 13,2...100 Hz: 0,7 g
Titreşimler 2...13,2 Hz: +/- 1 mm
|
Ortam
Aşırı gerilim kategorisi
|
IV
|
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
|
Sınıf II
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
Iletimli ve yayılmalı emisyonlar: B 'e uygunCISPR 11
Iletimli radyo frekansı bağışıklık testi: 3 'e uygunIEC 61000-4-6
Elektrostatik deşarj bağışıklık testi: 4 'e uygunIEC 61000-4-2
Yüksek enerji iletimli duyarlılık: 4 'e uygunIEC 61000-4-5
Alçak enerji iletimli duyarlılık: 4 'e uygunIEC 61000-4-4
Radyasyon duyarlılığı: 3 'e uygunIEC 61000-4-3
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60664-1
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-35…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-55…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,8 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,3 cm
|
Package 1 Weight
|
276,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,423 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
PVC içermez
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|
|