|
|
|
A9A15310
"DIN prizi iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - KEMA VDE 0620 - alman std"
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti9
|
Ürün adı
|
Acti9 iPC
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Modüler soket çıkışı
|
Ürün grubu
|
iPC
|
Kutup tanımı
|
2P + E
|
Tamamlayıcı
Nominal akım (Ir)
|
16 A
|
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
Simetrik DIN rayı
|
9 mm vida adımı
|
5
|
Yükseklik
|
81 mm
|
Genişlik
|
45 mm
|
Derinlik
|
55 mm
|
Ürün ağırlığı
|
100 g
|
Renk
|
Beyaz
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminal1 kablo(lar) 1…6 mm² esnek
Tünel tipi terminal1 kablo(lar) 1…10 mm² sert
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
13 mm
|
Sıkma torku
|
1,2 N.m
|
Ortam
Standartlar
|
VDE 0620
HAZİRAN 20315-1-1
|
Kalite etiketleri
|
EAC
KEMA
VDE
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK03
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60068-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…80 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
98,600 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
24,000 cm
|
Package 2 Weight
|
554,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
75
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,643 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|