|
|
|
A9A26897
Acti 9 - düşük seviye yardımcı kontak iOF+SD - iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA için
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti 9
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
AK ve hata kontağı
|
Ürün grubu
|
iOF+SD 24
|
Cihaz uygulaması
|
Smartlink arayüzü için
|
Sinyal kontakları düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
[In] nominal akım
|
DC-12 2…100 mA at 24 V, DC +/- %20
|
9 mm vida adımı
|
1
|
Tamamlayıcı
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
500 V 'e uygunIEC 60664-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60664-1
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Mekanik gösterge
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
Alt: EVET
|
Yükseklik
|
88 mm
|
Genişlik
|
9 mm
|
Derinlik
|
73,5 mm
|
Ürün ağırlığı
|
25 g
|
Renk
|
Beyaz
|
Elektrik dayanıklılığı
|
20000 cycles 'e uygunIEC 60947-5-4
|
Bağlantılar - terminaller
|
Yaylı terminal Ti24 (üst) 2 kablo(lar) 0,5…1,5 mm² - esnek
Yaylı terminal Ti24 (üst) 2 kablo(lar) 0,5…1,5 mm² - sert
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
10 mm
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
|
Kalite etiketleri
|
CE
|
Kirletme derecesi
|
2 'e uygunIEC 60664-1
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Bağıl nem
|
93 % -de 40 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
39,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,3 cm
|
Package 2 Width
|
9,8 cm
|
Package 2 Length
|
27,0 cm
|
Package 2 Weight
|
550,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,987 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri