|
|
|
A9A26927
Yardımcı hata kontağı iSD - 1 K/A - AC/DC
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu OCA 16, 2024
|
|
Standart Hizmetleri Sonu OCA 31, 2024
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Range of product
|
Acti 9
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Hata kontağı
|
Ürün grubu
|
iSD
|
Sinyal kontakları düzenleme
|
1 K/A
|
[In] nominal akım
|
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
|
9 mm vida adımı
|
1
|
Tamamlayıcı
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
500 V
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Mekanik gösterge
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
Üst: EVET
|
Yükseklik
|
86 mm
|
Genişlik
|
9 mm
|
Derinlik
|
73 mm
|
Ürün ağırlığı
|
33 g
|
Renk
|
Beyaz
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminali (alt) 2 kablo(lar) 2,5 mm² - sert
Vida kelepçesi terminali (alt) 2 kablo(lar) 1,5 mm² - halkalı ve esnek
Vida kelepçesi terminali (alt) 1 kablo(lar) 0,5…2,5 mm² - esnek
Vida kelepçesi terminali (alt) 1 kablo(lar) 1…4 mm² - sert
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
10 mm
|
Sıkma torku
|
1 N.m
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60947-5-1
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-35…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,800 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Package 1 Weight
|
40,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
570,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,373 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri