|
|
|
A9A26946
gerilim bobini - iMX+OF - açma birimi - 220..415 VAC
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti 9
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
AK kontaklı şönt açma bobini
|
Ürün grubu
|
İMX+OF
|
Sinyal kontakları düzenleme
|
1 K/A
|
[In] nominal akım
|
AC-12 3 A at 415 V, AC 50 Hz
AC-12 6 A at 100 V, AC 50 Hz
AC-12 6 A at 230 V, AC 50 Hz
DC-12 1 A at 110 V, DC
DC-12 1 A at 130 V, DC
|
Kontrol devresi gerilimi
|
100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
|
9 mm vida adımı
|
2
|
Tamamlayıcı
Seri uyumluluğu
|
Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 Acti9 ARA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (China version)
Acti 9 Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
Acti 9 Acti9 iC40
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Işlem göstergesi
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
Üst: EVET
|
Genişlik
|
18 mm
|
Renk
|
Beyaz
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kelepçe terminali - 2 kablo(lar) 2,5 mm² - esnek ile
Kelepçe terminali - 1 kablo(lar) 6 mm² - sert
Kelepçe terminali - 2 kablo(lar) 2,5 mm² - sert
Kelepçe terminali - 1 kablo(lar) 4 mm² - esnek
|
Sıkma torku
|
1 N.m
|
Uyumluluk kodu
|
İMX+OF
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-35…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,100 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
77,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,800 cm
|
Package 2 Width
|
10,200 cm
|
Package 2 Length
|
27,200 cm
|
Package 2 Weight
|
682,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,706 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri