|
|
|
A9A26960
düşük gerilim salım, Acti9, iMN, gerilim salım, 220...240 V AC
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti 9
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Düşük gerilim bobini
|
Ürün grubu
|
İMN
|
Kontrol devresi gerilimi
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Kontrol tipi
|
Standart
|
9 mm vida adımı
|
2
|
Tamamlayıcı
Seri uyumluluğu
|
Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 Acti9 ARA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (China version)
Acti 9 Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
Acti 9 Acti9 iC40
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Işlem göstergesi
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
Top and bottom: EVET
|
Genişlik
|
18 mm
|
Renk
|
Beyaz
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kelepçe terminali - 1 kablo(lar) 8 mm² - sert
Kelepçe terminali - 2 kablo(lar) 2,7 mm² - sert
Kelepçe terminali - 1 kablo(lar) 6 mm² - esnek
Kelepçe terminali - 2 kablo(lar) 2,7 mm² - esnek ile
|
Sıkma torku
|
1 N.m
|
Uyumluluk kodu
|
İMN
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-35…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
81 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,7 cm
|
Package 2 Weight
|
707 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,864 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri