|
|
|
A9C15409
Acti9 merkezi kontrol ve uzaktan gösterge - iATLc+s
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti9
|
Ürün grubu
|
iATLc+s
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Merkezileştirilmiş kontrol ve uzaktan gösterge yardımcısı
|
Sinyal kontakları düzenleme
|
1 K/A
|
Sinyalleme devre gerilimi
|
24 V AC/DC: 10 mA
12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A
12...24 V DC: 6 A
15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A
13...24 V DC: 2 A
|
Kontrol devresi gerilimi
|
24...240 V AC 50/60 Hz
|
Tamamlayıcı
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
440 V
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV
|
Montaj Tipi
|
Sabit, TL'nin sağ tarafında
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
9 mm vida adımı
|
2
|
Yükseklik
|
86 mm
|
Genişlik
|
18 mm
|
Derinlik
|
71 mm
|
Renk
|
Beyaz
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminaller kablo 0,5…4 mm² - kablo sertligi: sert
Tünel tipi terminaller kablo 0,5…4 mm² - kablo sertligi: sert - Kablo uçlu
Tünel tipi terminaller kablo 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek
Tünel tipi terminaller kablo 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek - Kablo uçlu
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
11 mm
|
Sıkma torku
|
1 N.m
|
Seri uyumluluğu
|
Acti 9 Acti9 iTL İTL
Acti 9 Acti9 iTL iTLi
Acti 9 Acti9 iTL İTLs
|
Ürün uyumluluğu
|
ITL (32 A)
ITL (16 A)
|
Ortam
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Tropik iklim
|
2
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-20…50 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Standartlar
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,9 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9 cm
|
Package 1 Weight
|
74 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,2 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
651 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,347 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Halojen içerik performansı
|
Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
|
Sözleşme garantisi
|
|