|
|
|
A9C15424
iATRY - 24V DC kontrol ve yardımcı kontak 1 NA, Ti24 PLC arayüzlü
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti9
|
Ürün grubu
|
iATL24
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kontrol ve gösterge yardımcısı
|
Sinyal kontakları düzenleme
|
1 NA
|
Sinyalleme devre gerilimi
|
24 V DC: +/- %20 0,002...0,1 A
|
Kontrol devresi gerilimi
|
230 V AC 50/60 Hz darbe >= 200 ms
24 V DC alçalan uç
24 V DC yükselen uç
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
230 V AC -de 50/60 Hz
|
Tamamlayıcı
Kontrol tipi
|
Uzaktan kumanda
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
|
W cinsinden maksimum güç tüketimi
|
1 W
|
Montaj Tipi
|
Sabit, CT'nin sol tarafında
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
Alt: EVET
Üst: NA
|
Elektrik dayanıklılığı
|
250000 cycles 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Mikro kırılmalara bağışıklık
|
10 ms
|
Düşük gerilim davranışı
|
24V DC kaybı durumunda açılmaz
|
9 mm vida adımı
|
2
|
Yükseklik
|
81 mm
|
Genişlik
|
18 mm
|
Derinlik
|
68 mm
|
Renk
|
Beyaz
|
Bağlantılar - terminaller
|
Güç besleme: tünel tipi terminaller 1 kablo 0,5…10 mm² - kablo sertligi: sert
Güç besleme: tünel tipi terminaller 1 kablo 0,5…6 mm² - kablo sertligi: esnek
Güç besleme: tünel tipi terminaller 1 kablo 0,5…4 mm² - kablo sertligi: halkalı ve esnek
Giriş: tünel tipi terminaller 2 kablo 0,5…2,5 mm² - kablo sertligi: sert
Giriş: tünel tipi terminaller 2 kablo 0,5…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek
Giriş: tünel tipi terminaller 2 kablo 0,5…2,5 mm² - kablo sertligi: halkalı ve esnek
Ti24 arayüzü: yaylı terminal Ti24 2 kablo 0,5…1,5 mm² - kablo sertligi: sert
Ti24 arayüzü: yaylı terminal Ti24 1 kablo 0,5…1,5 mm² - kablo sertligi: esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
Güç besleme: 9 mm for alt connection
Giriş: 9 mm for alt connection
Ti24 arayüzü: 10 mm for üst connection
|
Sıkma torku
|
Güç besleme: 1 N.m alt
Giriş: 1 N.m alt
|
Seri uyumluluğu
|
Acti 9 Acti9 iTL İTL
Acti 9 Acti9 iTL iTLi
Acti 9 Acti9 iTL İTLs
Acti 9 Acti9 iTL İTLc
|
Ürün uyumluluğu
|
Acti 9 Smartlink
ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz
ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz
|
Ortam
Aşırı gerilim kategorisi
|
IV
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60439-1
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Bağıl nem
|
93 % -de 40 °C 'e uygunIEC 60068-2
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…80 °C
|
Kalite etiketleri
|
CE
|
Standartlar
|
IEC 60947-1 ek S
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,6 cm
|
Package 1 Weight
|
79,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
108
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,166 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur