|
|
|
A9C15924
iACT - 24V DC kontrol ve yardımcı kontak 1 NA, Ti24 PLC arayüzlü
|
|
|
Ana
Seri
|
Acti9
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kontrol ve gösterge yardımcısı
|
Ürün grubu
|
iACT24
|
Sinyal kontakları düzenleme
|
1 NA
|
Sinyalleme devre gerilimi
|
24 V DC: - 20...20 % 0,002...0,1 A
|
Kontrol devresi gerilimi
|
230 V AC 50/60 Hz sürekli >= 200 ms
24 V DC alçalan uç
24 V DC yükselen uç
|
Kontrol tipi
|
Uzaktan kumanda
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
230 V AC -de 50/60 Hz
|
Tamamlayıcı
Montaj Tipi
|
Sabit, CT'nin sol tarafında
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
Alt: EVET
Üst: NA
|
9 mm vida adımı
|
2
|
Yükseklik
|
81 mm
|
Genişlik
|
18 mm
|
Derinlik
|
68 mm
|
Renk
|
Beyaz
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)
|
4 kV
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
440 V
|
Mikro kırılmalara bağışıklık
|
10 ms
|
Düşük gerilim davranışı
|
24V DC kaybı durumunda açılmaz
|
Standartlar
|
IEC 60947-1 ek S
|
Kalite etiketleri
|
CE
|
Elektrik dayanıklılığı
|
250000 cycles 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller 2 kablo(lar) 2,5 mm² esnek
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller 2 kablo(lar) 1,5 mm² sert
Yardımcı besleme: tünel tipi terminaller 2 kablo(lar) 2,5 mm² esnek
Yardımcı besleme: tünel tipi terminaller 2 kablo(lar) 1,5 mm² sert
Kontrol devresi: yaylı terminal Ti24 2 kablo(lar) 0,25…0,75 mm² esnek
Kontrol devresi: yaylı terminal Ti24 1 kablo(lar) 0,5…1,5 mm² esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
Kontrol devresi: 10 mm for alt connection
Yardımcı besleme: 10 mm for alt connection
Kontrol devresi: 10 mm for üst connection
|
Sıkma torku
|
Kontrol devresi: 1 N.m alt
Yardımcı besleme: 1 N.m alt
|
Ürün uyumluluğu
|
ICT 230/240 V 50 Hz
PLC ile
ICT 220 V 50 Hz
Acti 9 Smartlink
ICT 220/240 V 50 Hz
|
Pazar segmenti
|
Konut
Küçük ölçekli işletmeler
|
Uyumluluk kodu
|
İACT24
|
Ortam
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60439-1
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Bağıl nem
|
93 % -de 40 °C 'e uygunIEC 60068-2
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…80 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,6 cm
|
Package 1 Weight
|
84,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
108
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,546 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Sustainable packaging
|
Yes