|
|
|
A9C20884
iCT 100A 4NA 220...240V 50Hz kontaktör
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti 9
|
Ürün Adı
|
Acti9 iCT
|
Ürün Ya da Bileşen Tipi
|
Kontaktör
|
Ürün Grubu
|
iCT
|
Cihaz Uygulaması
|
Isıtma-düşük endüktif yük
|
Poles
|
4P
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
100 A AC-7A
|
Kutup kontak düzenleme
|
4 NA
|
Şebeke Tipi
|
AC
|
Kullanım kategorisi
|
AC-1 'e uygunEN 60947-4-1
AC-7A 'e uygunEN 61095
AC-7A 'e uygunIEC 61095
AC-7A 'e uygunUTE C 61-481
AC-1 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Kontrol tipi
|
Uzaktan kumanda
|
Kontrol devresi gerilimi
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Tamamlayıcı
Şebeke Frekansı
|
50 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
400 V AC 50 Hz
|
Maksimum güç
|
AC-7A: 4,2 W -de 400 V AC 50 Hz
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV
|
Kontrol sinyali tipi
|
Sürekli
|
Anahtarlama frekansı
|
100 anahtarlama işlemi/gün
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Işlem göstergesi
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
13 VA
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
106 VA
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj Desteği
|
35 mm simetrik DIN rayı
|
9 mm vida adımı
|
12
|
Yükseklik
|
85 mm
|
Genişlik
|
108 mm
|
Derinlik
|
60 mm
|
Renk
|
Beyaz
|
Elektrik dayanıklılığı
|
30000 cycles EN 61095 400 V 16 A AC 50 Hz AC-7A
30000 cycles UTE C 61-481 400 V 6 A AC 50 Hz AC-7A
30000 cycles IEC 61095 400 V AC 50 Hz AC-7A
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5 mm² sert
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5…2,5 mm² sert
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5…2,5 mm² esnek
Güç devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 6…35 mm² katı veya esnek
|
Sıkma torku
|
Güç devresi: 3,5 N.m
Kontrol devresi: 0,8 N.m A1 / A2
|
Ürün uyumluluğu
|
İACTp
İACT'ler
İATEt
İACTc
|
Uyumluluk kodu
|
ICT
|
Pazar segmenti
|
Küçük ölçekli işletmeler
Konut
|
Ortam
Standartlar
|
EN 61095
IEC 61095
UTE C 61-481
|
Gürültü seviyesi
|
30 dB
|
Isı dağılımı
|
4,2 W -de 50/60 Hz
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
|
Kirletme derecesi
|
2
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunEN 60947-4-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma Yüksekliği
|
2000 m
|
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Depolama Ortam Koşulları
|
-40…70 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,800 cm
|
Package 1 Width
|
8,800 cm
|
Package 1 Length
|
10,900 cm
|
Package 1 Weight
|
621,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
8,300 cm
|
Package 2 Width
|
9,800 cm
|
Package 2 Length
|
23,200 cm
|
Package 2 Weight
|
1,304 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,919 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Plastik olmayan ambalaj
|
Hayır
|
Geri dönüşüm kartonlu paket
|
Hayır
|
CIP Numarası
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
BVB
|
Kabul edildi
|
REACh Yönetmeliği
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu EU RoHS Bildirisi
|
Toksik heavy metal
|
Evet
|
Cıva içermeyen
|
Evet
|
RoHS Muafiyet Bilgileri
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
|
Geri alma
|
No
|
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.)
|
948
|
Sözleşme garantisi
|
|