|
|
|
A9C23712
iCT 16A 2NA 230/240V 50Hz MO kontak
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti9
|
Ürün adı
|
Acti9 iCT
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kontaktör
|
Ürün grubu
|
iCT
|
Cihaz uygulaması
|
Motor-ısıtma-aydınlatma
|
Poles
|
2P
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
16 A AC-7A
6 A AC-7B
|
Kutup kontak düzenleme
|
2 NA
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Kontrol tipi
|
Uzaktan ve manuel kontrol
|
Kontrol devresi gerilimi
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
50 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
250 V AC 50 Hz
|
Maksimum güç
|
1,2 W -de 250 V AC
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV
|
Kontrol sinyali tipi
|
Sürekli
|
Anahtarlama frekansı
|
100 anahtarlama işlemi/gün
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Işlem göstergesi
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
2,7 VA
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
9,2 VA
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
35 mm simetrik DIN rayı
|
9 mm vida adımı
|
2
|
Yükseklik
|
81 mm
|
Genişlik
|
18 mm
|
Derinlik
|
60 mm
|
Renk
|
Beyaz
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
100000 cycles IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 cycles IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5 mm² sert
Güç devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1…4 mm² esnek
Güç devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5…6 mm² sert
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5…2,5 mm² sert
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5…2,5 mm² esnek
|
Sıkma torku
|
Kontrol devresi: 0,8 N.m
Güç devresi: 0,8 N.m
|
Ürün uyumluluğu
|
İACT'ler
|
Uyumluluk kodu
|
ICT
|
Pazar segmenti
|
Konut
Küçük ölçekli işletmeler
|
Ortam
Standartlar
|
IEC/EN 61095
|
Gürültü seviyesi
|
30 dB
|
Isı dağılımı
|
0,9 W
|
IP koruma derecesi
|
IP20
|
Kirletme derecesi
|
2
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunEN 60947-4-1
2 'e uygunEN 61095
2 'e uygunIEC 1095
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
119,600 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
22,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,496 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
18,355 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
Sözleşme garantisi
|
|