|
|
|
A9C30211
darbe rölesi iTRY - 1P - 1NA - 16A - bobin 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti9
|
Ürün adı
|
Acti9 iTL
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Darbe rölesi
|
Ürün grubu
|
İTL
|
Cihaz uygulaması
|
Standart
|
Poles
|
1P
|
Kutup kontak düzenleme
|
1 NA
|
[In] nominal akım
|
16 A
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Kontrol devresi gerilimi
|
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Kontrol tipi
|
Bobin bağlantısının kesilmesi
Uzaktan ve manuel kontrol
|
Kontrol sinyali tipi
|
Darbe
|
Anahtarlama frekansı
|
5 anahtarlama işlemi/dakika
100 anahtarlama işlemi/gün
|
Darbe süresi
|
50 ms...1 s
|
Uzaktan kumanda tipi
|
Işıklı basmalı düğme 3 mA
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
AÇIK/KAPALI göstergesi
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
9 mm vida adımı
|
2
|
Yükseklik
|
84 mm
|
Genişlik
|
18 mm
|
Derinlik
|
60 mm
|
Elektrik dayanıklılığı
|
AC-21: 200000 cycles
AC-22: 100000 cycles
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller 1 kablo(lar) 0,5…4 mm² sert
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller 1 kablo(lar) 0,5…4 mm² sert ile
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller 1 kablo(lar) 1…4 mm² esnek
Kontrol devresi: tünel tipi terminaller 1 kablo(lar) 1…4 mm² halkalı ve esnek
Güç devresi: tünel tipi terminaller 1 kablo(lar) 1,5…4 mm² sert
Güç devresi: tünel tipi terminaller 1 kablo(lar) 1,5…4 mm² sert ile
Güç devresi: tünel tipi terminaller 1 kablo(lar) 1,5…4 mm² esnek
Güç devresi: tünel tipi terminaller 1 kablo(lar) 1,5…4 mm² halkalı ve esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
11 mm
|
Sıkma torku
|
1 N.m
|
Seri uyumluluğu
|
Acti 9 İATEt
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
|
Ortam
Standartlar
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Ürün sertifikaları
|
GOST
|
Kalite etiketleri
|
CEBEC
KEMA
IMQ
NF
VDE
|
Gürültü seviyesi
|
60 dB
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529 (on opening)
IP40 'e uygunIEC 60529 (panoda)
|
Kirletme derecesi
|
3
|
Tropik iklim
|
2
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-20…50 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,800 cm
|
Package 1 Width
|
7,200 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
102,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,400 cm
|
Package 2 Length
|
22,300 cm
|
Package 2 Weight
|
1,276 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
15,954 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Halojen içerik performansı
|
Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
|
Sözleşme garantisi
|
|