|
|
|
A9C32816
uzatma iETRY iTRY 16- 2P - 1K/A+1NK -16A - bobin 110VDC - 230...240V AC 50/60Hz
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti9
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Darbe rölesi için uzatma
|
Ürün grubu
|
iETL iTL 16
|
Röle uygulaması
|
Uzaktan kumanda
|
Kutup tanımı
|
2P
|
Kutup kontak düzenleme
|
1 K/A + 1 NA
|
[In] nominal akım
|
16 A
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
Uzaktan kumanda
|
Kontrol sinyali tipi
|
Darbe
|
Anahtarlama frekansı
|
5 anahtarlama işlemi/dakika
|
Darbe süresi
|
50 ms
|
Uzaktan kumanda tipi
|
Işıklı basmalı düğme 3 mA
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
AÇIK/KAPALI göstergesi
|
Kontrol devresi gerilimi
|
230...240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
|
Besleme kalkış gücü
|
19 VA
|
Montaj Tipi
|
Sabit, TL'nin sağ tarafında
|
Montaj desteği
|
35 mm simetrik DIN rayı
|
9 mm vida adımı
|
2
|
Yükseklik
|
60 mm
|
Genişlik
|
18 mm
|
Derinlik
|
84 mm
|
Renk
|
Beyaz
|
Elektrik dayanıklılığı
|
AC-21: 200000 cycles
AC-22: 100000 cycles
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminaller - <= 6 mm²
|
Yardımcı bağlantı terminali
|
Tünel tipi terminallerkontrol devresi 0,5…6 mm²
|
Seri uyumluluğu
|
Acti 9 Acti9 iTL İTL
Acti 9 Acti9 iTL iTLi
|
Ürün uyumluluğu
|
ITL 16A
|
Ortam
Standartlar
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Ürün sertifikaları
|
GOST
|
Kalite etiketleri
|
NF
VDE
CEBEC
KEMA
IMQ
|
Gürültü seviyesi
|
60 dB
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529
|
Kirletme derecesi
|
3
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60068-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-20…50 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
124,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,044 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,882 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Halojen içerik performansı
|
Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
|
Sözleşme garantisi
|
|