|
|
|
A9C70122
iC60 1P-1PN-2P için Ti24 ile RCA Uzaktan Kumanda Yardımcısı
|
|
|
Ana
Range of product
|
Acti 9
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Uzaktan kumanda yardımcısı
|
Ürün grubu
|
RCA iC60
|
Sinyal kontakları düzenleme
|
1 OF gerilimsiz kontaklar
1 OF Ti24
1 SD Ti24
|
Sinyalleme devre gerilimi
|
Gerilimsiz kontak 24...230 V 0,01…1 A AC
Ti24 24 V 100 mA DC
|
Tamamlayıcı
Kontrol tipi
|
Uzaktan kumanda darbe ve sürekli 230 V AC 50/60 Hz
Uzaktan kumanda sürekli Ti24 24 V DC
|
Giriş akımı
|
5 mA darbe
5 mA sürekli
5,5 mA sürekli çok düşük gerilim
|
Darbe süresi
|
>= 200 ms kontrol devresi
|
Yanıt süresi
|
< 500 ms
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Güç tüketimi
|
1 W
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
400 V
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV
|
Ayarın değeri
|
Otomatik: uzaktan kumanda izinli
Kapalı: uzaktan kumanda engelli
Mod 1: merkezi kontrol
Mod 3: merkezi kontrol ve yerel devre dışı
Konum A: açma sonrası tekrar kapama izinli
Konum B: açma sonrası tekrar kapama engelli
|
Yerel sinyalleme
|
Yanıp sönen yeşil LED: çalıştırmak için hazır
Yanıp sönen turuncu LED: çalışmıyor
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
NA
|
9 mm vida adımı
|
7
|
Yükseklik
|
93 mm
|
Genişlik
|
63 mm
|
Derinlik
|
75,5 mm
|
Ürün ağırlığı
|
400 g
|
Renk
|
Beyaz
|
Elektrik dayanıklılığı
|
10000 cycles
|
Mekanik dayanıklılık
|
10000 cycles
|
Kilitleme temini
|
Kilitlenebilir
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
Güç besleme: 10 mm for alt connection
Giriş: 10 mm for alt connection
Çıkış: 8 mm for üst connection
Ti24 arayüzü: 10 mm for terminal connection
|
Sıkma torku
|
Yardımcı çıkış: 0,7 N.m
Yardımcı besleme: 1 N.m
Yardımcı giriş: 1 N.m
|
Fiziksel arayüz
|
Ti24
|
Seri uyumluluğu
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iC65
Acti 9 iMDU Voltaj adaptörü
Modicon PLC
|
Ürün uyumluluğu
|
2P iC60
1P + N iC60
1P iC60
1P iC65
2P iC65
IMDU
PLC
|
Ortam
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60947
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
II
|
Tropik iklim
|
2
|
Bağıl nem
|
93 % -de 40 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…60 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,200 cm
|
Package 1 Weight
|
511,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,640 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Halojen içerik performansı
|
Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
|
Sözleşme garantisi
|
|