|
|
|
A9D07210
Acti9 iC60 Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Sigortası - 2P - 10 A - C Eğrisi - 10000A/15kA - 30 mA - AC Tip
|
|
|
Ana
Seri
|
Acti 9
|
Ürün adı
|
Acti9 iC60 RCBO
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Aşırı akım koruması ile rezidüel akım kesici (RCBO)
|
Ürün grubu
|
İC60 RCBO
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Kutup tanımı
|
2P
|
Korumalı kutupların sayısı
|
2
|
[In] nominal akım
|
10 A
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Eğim kodu
|
C
|
Toprak kaçağı hassasiyeti
|
30 mA
|
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi
|
Anlık
|
Toprak kaçağı koruma sınıfı
|
AC tipi
|
Kesme kapasitesi
|
10000 A Icn -de 220...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
15 kA Icu -de 220...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Yalıtıma uygunluk
|
No 'e uygunIEC 60947-1
|
Kalite etiketleri
|
IMQ
VDE
NF
KEMA-KEUR
|
Tamamlayıcı
Complementary
|
Çıkış
|
Şebeke frekansı
|
50 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Manyetik açma sınırı
|
5...10 x In
|
Rezidüel akım açma teknolojisi
|
Gerilim bağımsız
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
7500 A 75 % x Icn -de 220...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
7,5 kA 50 % x Icu -de 220...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Hominal kesme ve kapama kapasitesi
|
Idm 6000 A -de 220...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
Sınırlama sınıfı
|
3 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV
|
Kesinti akımı
|
250 A
|
Kontak konum göstergesi
|
Yok
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
AÇIK, KAPALI, hata açma
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
Üst veya alt: EVET
Alt: çift bağlantı
|
Bağlantı aralığı
|
9 mm kutuplar arasında
|
9 mm vida adımı
|
4
|
Yükseklik
|
86 mm
|
Genişlik
|
36 mm
|
Derinlik
|
78 mm
|
Ürün ağırlığı
|
273 g
|
Renk
|
Beyaz
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
10000 cycles
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminal üst veya alt1…35 mm² sert
Tünel tipi terminal üst veya alt1…25 mm² esnek
Tünel tipi terminal üst veya alt1…25 mm² halkalı ve esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
12 mm for üst veya alt connection
|
Sıkma torku
|
2 N.m
|
Toprak kaçağı koruması
|
Entegre
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
|
IP koruma derecesi
|
IP40 (dağıtım muhafazası) conforming to IEC 60529
IP20 conforming to IEC 60529
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III 'e uygunIEC 60364
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
Tropik iklim
|
2
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
232,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
10,000 cm
|
Package 2 Width
|
11,000 cm
|
Package 2 Length
|
25,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,475 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,043 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|