Complementary
|
Çıkış
|
Şebeke frekansı
|
50 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Manyetik açma sınırı
|
5...10 x In
|
Rezidüel akım açma teknolojisi
|
Gerilim bağımsız
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
6000 A 100 % x Icn -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
Hominal kesme ve kapama kapasitesi
|
Idm 6000 A -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
Sınırlama sınıfı
|
3 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
AÇIK, KAPALI, hata açma
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
Üst veya alt: EVET
|
Bağlantı aralığı
|
9 mm faz ve nötr arasında
|
9 mm vida adımı
|
4
|
Yükseklik
|
85 mm
|
Genişlik
|
36 mm
|
Derinlik
|
73 mm
|
Ürün ağırlığı
|
125 g
|
Renk
|
Beyaz
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
20000 cycles
|
Kilitleme seçenekleri tanımı
|
Kilitleme cihazı
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tek terminal üst veya alt1…16 mm² sert
Tek terminal üst veya alt1…10 mm² esnek
Tek terminal üst veya alt1…10 mm² halkalı ve esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
15 mm for üst veya alt connection
|
Sıkma torku
|
2 N.m üst veya alt
|
Toprak kaçağı koruması
|
Entegre
|