Schneider-Electric
 
A9D31740 Resim- scope
A9D31740
kaçak akım devre kesici - DPN N Vigi - 3P + N - 40A - 30mA - sınıf AC
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri Acti 9
Ürün Adı Acti9 DPN Vigi
Ürün Ya da Bileşen Tipi Aşırı akım koruması ile rezidüel akım kesici (RCBO)
Ürün Grubu DPN N Vigi
Cihaz Uygulaması Dağıtım
Kutup Tanımı 3P + N
Korumalı kutupların sayısı 3
Nötr konum Sol
[In] nominal akım 40 A
Şebeke Tipi AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu C
Toprak kaçağı hassasiyeti 30 mA
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi Anlık
Toprak kaçağı koruma sınıfı AC tipi
Kesme kapasitesi 6000 A Icn -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
Tamamlayıcı
Complementary Çıkış
Şebeke Frekansı 50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı 380...415 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma sınırı 5...10 x In
Rezidüel akım açma teknolojisi Gerilim bağımsız
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 6000 A 100 % x Icn -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Hominal kesme ve kapama kapasitesi Idm 6000 A -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Sınırlama sınıfı 3 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV
Kontak konum göstergesi Evet
Kontrol tipi Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon AÇIK, KAPALI, hata açma
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj Desteği DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu Üst veya alt: EVET
Bağlantı aralığı 18 mm fazlar arasında
9 mm faz ve nötr arasında
9 mm vida adımı 10
Yükseklik 91 mm
Genişlik 90 mm
Derinlik 78,5 mm
Ürün ağırlığı 498 g
Renk Beyaz
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 10000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı Kilitleme cihazı
Mühürlenebilir
Bağlantılar - terminaller Tünel tipi terminal üst veya alt0,75…16 mm² sert
Tünel tipi terminal üst veya alt0,33…10 mm² esnek
Tünel tipi terminal üst veya alt0,33…10 mm² halkalı ve esnek
Tel sıyırma uzunluğu 15 mm for üst veya alt connection
Sıkma torku 2 N.m üst veya alt
Toprak kaçağı koruması Entegre
Ortam
Standartlar EN/IEC 61009-2-1
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirletme derecesi 3
Aşırı gerilim kategorisi III 'e uygunIEC 60364
Elektromanyetik uyumluluk 8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Tropik iklim 2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem 90 % -de 55 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -5…60 °C
Depolama Ortam Koşulları -30…70 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 11 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 585 g
Sürdürülebilirlik Teklifi
Geri dönüşüm kartonlu paket Evet
CIP Numarası 68d36cfc-4a9f-4fb1-86e1-1d28b1c3c5d6
EU RoHS Direktifi İstisnalarla Uyumlu
Cıva içermeyen Evet
RoHS Muafiyet Bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
Halojen içerik performansı Halojen içermeyen plastik parçalar ve kablolar ürünü
Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay