|
|
|
A9D34606
Kaçak akım korumalı sigorta (RCBO) iDPNa Vigi - 1P + N - 6A - 30mA sınıf AC
|
|
|
Ana
Seri
|
Acti 9
|
Ürün adı
|
Acti9 iDPN Vigi
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Aşırı akım koruması ile rezidüel akım kesici (RCBO)
|
Ürün grubu
|
iDPNa Vigi
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Kutup tanımı
|
1P + N
|
Korumalı kutupların sayısı
|
1
|
Nötr konum
|
Sol
|
[In] nominal akım
|
6 A
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Eğim kodu
|
C
|
Toprak kaçağı hassasiyeti
|
30 mA
|
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi
|
Anlık
|
Toprak kaçağı koruma sınıfı
|
AC tipi
|
Kesme kapasitesi
|
4500 A Icn -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Tamamlayıcı
Complementary
|
Çıkış
|
Şebeke frekansı
|
50 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Manyetik açma sınırı
|
5...10 x In
|
Rezidüel akım açma teknolojisi
|
Gerilim bağımsız
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
4500 A 100 % x Icn -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
Hominal kesme ve kapama kapasitesi
|
Idm 4500 A -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
Sınırlama sınıfı
|
3 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
AÇIK, KAPALI, hata açma
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
Üst veya alt: EVET
|
Bağlantı aralığı
|
9 mm faz ve nötr arasında
|
9 mm vida adımı
|
4
|
Yükseklik
|
85 mm
|
Genişlik
|
36 mm
|
Derinlik
|
73 mm
|
Ürün ağırlığı
|
125 g
|
Renk
|
Beyaz
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
20000 cycles
|
Kilitleme seçenekleri tanımı
|
Kilitleme cihazı
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tek terminal üst veya alt1…16 mm² sert
Tek terminal üst veya alt1…10 mm² esnek
Tek terminal üst veya alt1…10 mm² halkalı ve esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
15 mm for üst veya alt connection
|
Sıkma torku
|
2 N.m üst veya alt
|
Toprak kaçağı koruması
|
Entegre
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Ürün sertifikaları
|
VDE
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
|
Kirletme derecesi
|
3
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III 'e uygunIEC 60364
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60068-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,400 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
209,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,500 cm
|
Package 2 Length
|
25,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,324 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
12,336 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Halojen içerik performansı
|
Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
|
Sözleşme garantisi
|
|