Schneider-Electric
 
A9D41606 Resim- scope
A9D41606
Acti9 iDPN N Vigi - Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Sigortası - 1P+N - 6A - C Eğrisi - 6000A - 300mA - Tip AC
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri Acti 9
Ürün adı Acti9 iDPN Vigi
Ürün ya da bileşen tipi Aşırı akım koruması ile rezidüel akım kesici (RCBO)
Ürün grubu iDPN N Vigi
Cihaz uygulaması Dağıtım
Kutup tanımı 1P + N
Korumalı kutupların sayısı 1
Nötr konum Sol
[In] nominal akım 6 A
Şebeke tipi AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu C
Toprak kaçağı hassasiyeti 300 mA
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi Anlık
Toprak kaçağı koruma sınıfı AC tipi
Kesme kapasitesi 6000 A Icn -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
Tamamlayıcı
Complementary Çıkış
Şebeke frekansı 50 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı 230...240 V AC 50 Hz
Manyetik açma sınırı 5...10 x In
Rezidüel akım açma teknolojisi Gerilim bağımsız
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 6000 A 100 % x Icn -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Hominal kesme ve kapama kapasitesi Idm 6000 A -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Sınırlama sınıfı 3 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 400 V AC 50 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV
Kontak konum göstergesi Evet
Kontrol tipi Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon AÇIK, KAPALI, hata açma
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj desteği DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu Üst veya alt: EVET
Bağlantı aralığı 9 mm faz ve nötr arasında
9 mm vida adımı 4
Yükseklik 85 mm
Genişlik 36 mm
Derinlik 73 mm
Ürün ağırlığı 125 g
Renk Beyaz
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 20000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller Tek terminal üst veya alt1…16 mm² sert
Tek terminal üst veya alt1…10 mm² esnek
Tek terminal üst veya alt1…10 mm² halkalı ve esnek
Tel sıyırma uzunluğu 15 mm for üst veya alt connection
Sıkma torku 2 N.m üst veya alt
Toprak kaçağı koruması Entegre
Ortam
Standartlar EN/IEC 61009-2-1
Ürün sertifikaları VDE
GOST
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirletme derecesi 3
Aşırı gerilim kategorisi III 'e uygunIEC 60364
Elektromanyetik uyumluluk 8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Tropik iklim 2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem 95 % -de 55 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -5…60 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 9,800 cm
Package 1 Weight 202,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,472 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months