|
|
|
A9F73206
iC60N - minyatür devre kesici - 2P - 6A - B eğrisi
|
|
|
Ana
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Seri
|
Acti 9
|
Ürün adı
|
Acti9 iC60
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Minyatür devre kesici
|
Ürün grubu
|
IC60N
|
Kutup tanımı
|
2P
|
Korumalı kutupların sayısı
|
2
|
[In] nominal akım
|
6 A
|
Şebeke tipi
|
DC
AC
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Eğim kodu
|
B
|
Kesme kapasitesi
|
6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
36 kA Icu -de 12...60 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de <= 125 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
36 kA Icu -de 100...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Kullanım kategorisi
|
Kategori A 'e uygunEN 60947-2
Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunTR 60898-1
Evet 'e uygunEN 60947-2
Evet 'e uygunIEC 60898-1
Evet 'e uygunIEC 60947-2
|
Standartlar
|
EN 60947-2
IEC 60898-1
TR 60898-1
IEC 60947-2
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
Manyetik açma limiti
|
4 x In +/- %20
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
15 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % 'e uygunTR 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % 'e uygunIEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 72...125 V DC
10 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 72...125 V DC
|
Sınırlama sınıfı
|
3 'e uygunTR 60898-1
3 'e uygunIEC 60898-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunEN 60947-2
6 kV 'e uygunIEC 60947-2
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Açma göstergesi
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
Üst veya alt: EVET
|
9 mm vida adımı
|
4
|
Yükseklik
|
85 mm
|
Genişlik
|
36 mm
|
Derinlik
|
78,5 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,25 kg
|
Renk
|
Beyaz
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
10000 cycles
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tek terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert
Tek terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
14 mm for üst veya alt connection
|
Sıkma torku
|
2 N.m üst veya alt
|
Toprak kaçağı koruması
|
Ayrı blok
|
Ortam
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunEN 60947-2
3 'e uygunIEC 60947-2
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
IV
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60068-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
0...2000 m
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-35…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,200 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Package 1 Weight
|
214,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8,200 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
22,400 cm
|
Package 2 Weight
|
1,348 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
66
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
15,338 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Halojen içerik performansı
|
Halojen içermeyen ürün
|
Sözleşme garantisi
|
|