Schneider-Electric
 
A9F74440 Resim- scope
A9F74440
iC60N - minyatür devre kesici - 4P - 40A - C eğrisi
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Cihaz Uygulaması Dağıtım
Seri Acti 9
Ürün Adı Acti9 iC60
Ürün Ya da Bileşen Tipi Minyatür devre kesici
Ürün Grubu IC60N
Kutup Tanımı 4P
Korumalı kutupların sayısı 4
[In] nominal akım 40 A
Şebeke Tipi DC
AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu C
Kesme kapasitesi 6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
36 kA Icu -de 12...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de <= 250 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kullanım kategorisi Kategori A 'e uygunEN 60947-2
Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunTR 60898-1
Evet 'e uygunEN 60947-2
Evet 'e uygunIEC 60898-1
Evet 'e uygunIEC 60947-2
Standartlar IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60947-2
TR 60898-1
Tamamlayıcı
Şebeke Frekansı 50/60 Hz
Manyetik açma limiti 8 x In +/- % 20
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 15 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % 'e uygunTR 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % 'e uygunIEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 180...250 V DC
10 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 180...250 V DC
Sınırlama sınıfı 3 'e uygunTR 60898-1
3 'e uygunIEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunEN 60947-2
6 kV 'e uygunIEC 60947-2
Kontak konum göstergesi Evet
Kontrol tipi Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon Açma göstergesi
Montaj Tipi Sabit
Montaj Desteği DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu Üst veya alt: EVET
9 mm vida adımı 8
Yükseklik 85 mm
Genişlik 72 mm
Derinlik 78,5 mm
Ürün ağırlığı 0,5 kg
Renk Beyaz
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 10000 cycles
Bağlantılar - terminaller Tek terminal (üst veya alt) 1…35 mm² sert
Tek terminal (üst veya alt) 1…25 mm² esnek
Tel sıyırma uzunluğu 14 mm for üst veya alt connection
Sıkma torku 3,5 N.m üst veya alt
Toprak kaçağı koruması Ayrı blok
Ortam
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Kirletme derecesi 3 'e uygunEN 60947-2
3 'e uygunIEC 60947-2
Aşırı gerilim kategorisi IV
Tropik iklim 2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem 95 % -de 55 °C
Çalışma Yüksekliği 0...2000 m
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı -35…70 °C
Depolama Ortam Koşulları -40…85 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 475,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 9,8 cm
Package 2 Length 22,5 cm
Package 2 Weight 1,49 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 33
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 17,334 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Plastik olmayan ambalaj Evet
Geri dönüşüm kartonlu paket Evet
CIP Numarası 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACh Yönetmeliği
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik heavy metal Evet
Cıva içermeyen Evet
Sürdürülebilir Paketleme Evet
RoHS Muafiyet Bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
Halojen içerik performansı Halojensiz ürün
Geri alma No
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) 63
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months