Schneider-Electric
 
A9F84116 Resim- scope
A9F84116
iC60H - minyatür devre kesici - 1P - 16A - C eğrisi
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Cihaz uygulaması Dağıtım
Seri Acti9
Ürün adı Acti9 iC60
Ürün ya da bileşen tipi Minyatür devre kesici
Ürün grubu IC60H
Kutup tanımı 1P
Korumalı kutupların sayısı 1
[In] nominal akım 16 A
Şebeke tipi DC
AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu C
Kesme kapasitesi 10000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
15 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
42 kA Icu -de 12...60 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
30 kA Icu -de 100...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
15 kA Icu -de 60...72 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 12...60 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kullanım kategorisi Kategori A 'e uygunEN 60947-2
Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunEN 60898-1
Evet 'e uygunEN 60947-2
Evet 'e uygunIEC 60898-1
Evet 'e uygunIEC 60947-2
Standartlar IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60947-2
EN 60898-1
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı 50/60 Hz
Manyetik açma limiti 8 x In +/- % 20
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 21 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % 'e uygunEN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % 'e uygunIEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...60 V DC
20 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...60 V DC
Sınırlama sınıfı 3 'e uygunEN 60898-1
3 'e uygunIEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunEN 60947-2
6 kV 'e uygunIEC 60947-2
Kontak konum göstergesi Evet
Kontrol tipi Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon Açma göstergesi
Montaj Tipi Sabit
Montaj desteği DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu Üst veya alt: EVET
9 mm vida adımı 2
Yükseklik 85 mm
Genişlik 18 mm
Derinlik 78,5 mm
Ürün ağırlığı 0,215 kg
Renk Beyaz
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 10000 cycles
Bağlantılar - terminaller Tek terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert
Tek terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek
Tel sıyırma uzunluğu 14 mm için üst veya alt baglanti
Sıkma torku 2 N.m üst veya alt
Toprak kaçağı koruması Yok
Ortam
IP koruma derecesi IP20 'e uygunIEC 60529
IP20 'e uygunEN 60529
Kirletme derecesi 3 'e uygunEN 60947-2
3 'e uygunIEC 60947-2
Aşırı gerilim kategorisi IV
Tropik iklim 2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem 95 % -de 55 °C
Çalışma yüksekliği 0...2000 m
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -35…70 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 112 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,4 cm
Package 2 Width 9,6 cm
Package 2 Length 23 cm
Package 2 Weight 1,489 kg
Unit Type of Package 3 Doboz
Number of Units in Package 3 132
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 16,638 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı Halojen içermeyen ürün
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months