|
|
|
A9K24116
minyatür devre kesici - iK60N - 1 kutup - 16 A - C eğrisi
|
|
|
Ana
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Seri
|
Acti9
|
Ürün adı
|
Acti9 iK60
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Minyatür devre kesici
|
Ürün grubu
|
IK60N
|
Kutup tanımı
|
1P
|
Korumalı kutupların sayısı
|
1
|
[In] nominal akım
|
16 A -de 30 °C
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Eğim kodu
|
C
|
Kesme kapasitesi
|
6000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1
|
Standartlar
|
EN/IEC 60898-1
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
Manyetik açma limiti
|
5...10 x In
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
6000 A 100 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
|
Sınırlama sınıfı
|
3 'e uygunEN/IEC 60898-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV 'e uygunEN/IEC 60898-1
|
Kontak konum göstergesi
|
Yok
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
AÇIK/KAPALI göstergesi
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
9 mm vida adımı
|
2
|
Yükseklik
|
85 mm
|
Genişlik
|
18 mm
|
Derinlik
|
78,5 mm
|
Ürün ağırlığı
|
100 g
|
Renk
|
Beyaz
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
10000 cycles
|
Kilitleme seçenekleri tanımı
|
Kilitleme cihazı
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert
Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
14 mm için üst veya alt baglanti
|
Sıkma torku
|
2 N.m üst veya alt
|
Toprak kaçağı koruması
|
Yok
|
Ortam
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529
|
Kirletme derecesi
|
2 'e uygunEN/IEC 60898-1
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
98,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,500 cm
|
Package 2 Length
|
22,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,231 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
132
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
13,940 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|