Schneider-Electric
 
A9K24140 Resim- scope
A9K24140
minyatür devre kesici - iK60N - 1 kutup - 40 A - C eğrisi
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Cihaz uygulaması Dağıtım
Seri Acti9
Ürün adı Acti9 iK60
Ürün ya da bileşen tipi Minyatür devre kesici
Ürün grubu IK60N
Kutup tanımı 1P
Korumalı kutupların sayısı 1
[In] nominal akım 40 A -de 30 °C
Şebeke tipi AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu C
Kesme kapasitesi 6000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1
Standartlar EN/IEC 60898-1
Ürün sertifikaları SNI
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı 50/60 Hz
Manyetik açma limiti 5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 6000 A 100 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Sınırlama sınıfı 3 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV 'e uygunEN/IEC 60898-1
Kontak konum göstergesi Yok
Kontrol tipi Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj desteği DIN rayı
9 mm vida adımı 2
Yükseklik 85 mm
Genişlik 18 mm
Derinlik 78,5 mm
Ürün ağırlığı 100 g
Renk Beyaz
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 10000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…35 mm² sert
Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² esnek
Tel sıyırma uzunluğu 14 mm için üst veya alt baglanti
Sıkma torku 3,5 N.m üst veya alt
Toprak kaçağı koruması Yok
Ortam
IP koruma derecesi IP20 'e uygunIEC 60529
Kirletme derecesi 2 'e uygunEN/IEC 60898-1
Aşırı gerilim kategorisi II
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25…60 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 120 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,6 cm
Package 2 Width 9,6 cm
Package 2 Length 21,8 cm
Package 2 Weight 1,498 kg
Unit Type of Package 3 Doboz
Number of Units in Package 3 132
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 16,965 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı Halojen içermeyen ürün
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months