Schneider-Electric
 
A9K24363 Resim- scope
A9K24363
minyatür devre kesici - iK60N - 3 kutup - 63 A - C eğrisi
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Cihaz uygulaması Dağıtım
Seri Acti 9
Ürün adı Acti9 iK60
Ürün ya da bileşen tipi Minyatür devre kesici
Ürün grubu IK60N
Kutup tanımı 3P
Korumalı kutupların sayısı 3
[In] nominal akım 63 A -de 30 °C
Şebeke tipi AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu C
Kesme kapasitesi 6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1
Standartlar EN/IEC 60898-1
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı 50/60 Hz
Manyetik açma limiti 5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 6000 A 100 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Sınırlama sınıfı 3 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV 'e uygunEN/IEC 60898-1
Kontak konum göstergesi Yok
Kontrol tipi Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj desteği DIN rayı
9 mm vida adımı 6
Yükseklik 85 mm
Genişlik 54 mm
Derinlik 78,5 mm
Ürün ağırlığı 300 g
Renk Beyaz
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 10000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…35 mm² sert
Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² esnek
Tel sıyırma uzunluğu 14 mm için üst veya alt baglanti
Sıkma torku 3,5 N.m üst veya alt
Toprak kaçağı koruması Yok
Ortam
IP koruma derecesi IP20 'e uygunIEC 60529
Kirletme derecesi 2 'e uygunEN/IEC 60898-1
Aşırı gerilim kategorisi II
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25…60 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 374 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 9 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 22 cm
Package 2 Weight 1,54 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 44
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 17,427 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı Halojen içermeyen ürün
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months