|
|
|
A9N18357
C120N - devre kesici - 1P - 80A - C eğrisi
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
C120
|
Seri
|
Acti 9
|
Ürün adı
|
C120
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Minyatür devre kesici
|
Ürün grubu
|
C120N
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Kutup tanımı
|
1P
|
Korumalı kutupların sayısı
|
1
|
[In] nominal akım
|
80 A -de 30 °C
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Eğim kodu
|
C
|
Kesme kapasitesi
|
3 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz IT 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 130 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
15 kA Icu -de 12 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
15 kA Icu -de 125 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de <= 144 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 12 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
10000 A Icn -de 230...400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunIEC 60947-2
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
12 V AC 50/60 Hz
|
Manyetik açma limiti
|
5...10 x In
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
15 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 125 V DC
2,25 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 12 V DC
10 kA 100 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - <= 144 V DC
7,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 12 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
|
Sınırlama sınıfı
|
3 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
AÇIK/KAPALI göstergesi
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
35 mm simetrik DIN rayı
|
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
|
EVET
|
9 mm vida adımı
|
3
|
Yükseklik
|
81 mm
|
Genişlik
|
27 mm
|
Derinlik
|
73 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,205 kg
|
Renk
|
Beyaz
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
5000 cycles 'e uygunIEC 60947-2
|
Kilitleme seçenekleri açıklaması
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminaller1…50 mm² sert
Tünel tipi terminaller1,5…35 mm² esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
15 mm
|
Sıkma torku
|
3,5 N.m
|
Toprak kaçağı koruması
|
Yok
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Ürün sertifikaları
|
EAC
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60947-2
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
IV
|
Tropik iklim
|
2 'e uygunIEC 60068-1
|
Bağıl nem
|
95 % -de 55 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,7 cm
|
Package 1 Weight
|
193 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,2 cm
|
Package 2 Length
|
32,8 cm
|
Package 2 Weight
|
2,377 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
14,749 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|