Schneider-Electric
 
A9N18367 Resim- scope
A9N18367
C120N - devre kesici - 3P - 100A - C eğrisi
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi C120
Seri Acti 9
Ürün adı C120
Ürün ya da bileşen tipi Minyatür devre kesici
Ürün grubu C120N
Cihaz uygulaması Dağıtım
Kutup tanımı 3P
Korumalı kutupların sayısı 3
[In] nominal akım 100 A -de 30 °C
Şebeke tipi AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu C
Kesme kapasitesi 10000 A Icn -de 230...400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de <= 375 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunIEC 60947-2
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı 50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı <= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma limiti 5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 7500 A 75 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
Sınırlama sınıfı 3 'e uygunEN/IEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kontak konum göstergesi Evet
Kontrol tipi Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj desteği 35 mm simetrik DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu EVET
9 mm vida adımı 9
Yükseklik 81 mm
Genişlik 81 mm
Derinlik 73 mm
Ürün ağırlığı 0,615 kg
Renk Beyaz
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 5000 cycles 'e uygunIEC 60947-2
Kilitleme seçenekleri açıklaması Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Bağlantılar - terminaller Tünel tipi terminaller1…50 mm² sert
Tünel tipi terminaller1,5…35 mm² esnek
Tel sıyırma uzunluğu 15 mm
Sıkma torku 3,5 N.m
Toprak kaçağı koruması Ayrı blok
Ortam
Standartlar EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60898-1
Ürün sertifikaları EAC
IP koruma derecesi IP20 'e uygunIEC 60529
Kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60947-2
Aşırı gerilim kategorisi IV
Tropik iklim 2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem 95 % -de 55 °C
Çalışma yüksekliği 2000 m
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25…70 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 580 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 8,6 cm
Package 2 Width 9,4 cm
Package 2 Length 33 cm
Package 2 Weight 2,381 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 14,773 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months