Schneider-Electric
 
A9R41425 Resim- scope
A9R41425
Acti9 iID - RCCB - 4P - 25A - 30mA - AC tipi
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri Acti 9
Ürün adı Acti9 iID
Ürün ya da bileşen tipi Residual current circuit breaker (RCCB)
Ürün grubu IID
Kutup tanımı 4P
Nötr konum Sol
[In] nominal akım 25 A
Şebeke tipi AC
Toprak kaçağı hassasiyeti 30 mA
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi Anlık
Toprak kaçağı koruma sınıfı Type AC
Tamamlayıcı
Sistemde cihazın yeri Çıkış
Şebeke frekansı 50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı 380...415 V AC 50/60 Hz
Rezidüel akım açma teknolojisi Gerilim bağımsız
Hominal kesme ve kapama kapasitesi Idm 1500 A
Im 1500 A
Nominal koşullu kısa devre akımı 10 kA
[Ui] nominal yalıtım voltajı 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV
Kesinti akımı 250 A
Kontak konum göstergesi Evet
Kontrol tipi Geçiş
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj desteği DIN rayı
9 mm vida adımı 8
Yükseklik 91 mm
Genişlik 72 mm
Derinlik 73,5 mm
Ürün ağırlığı 0,37 kg
Renk Beyaz
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı AC-1: 15000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller Tek terminal üst veya alt1…35 mm² sert
Tek terminal üst veya alt1…25 mm² esnek
Tek terminal üst veya alt1…25 mm² halkalı ve esnek
Tel sıyırma uzunluğu 14 mm için üst veya alt baglanti
Sıkma torku 3,5 N.m üst veya alt
Ortam
Standartlar EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirletme derecesi 3
Elektromanyetik uyumluluk 8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61008-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -5…60 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 358,0 g
Unit Type of Package 2 Doboz
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 10,226 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months