Schneider-Electric
 
A9R50240 Resim- scope
A9R50240
Acti9 ilD K Kaçak Akım Rölesi - 2 Kutup 40A 30mA AC Tipi
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri Acti 9
Ürün adı Acti9 iID K
Ürün ya da bileşen tipi Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün grubu İID K
Kutup tanımı 2P
Nötr konum Sol
[In] nominal akım 40 A
Şebeke tipi AC
Toprak kaçağı hassasiyeti 30 mA
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi Anlık
Toprak kaçağı koruma sınıfı AC tipi
Kalite etiketleri VDE
Tamamlayıcı
Sistemde cihazın yeri Çıkış
Şebeke frekansı 50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı 220...240 V AC 50/60 Hz
Rezidüel akım açma teknolojisi Gerilim bağımsız
Hominal kesme ve kapama kapasitesi Idm 500 A
Im 500 A
Nominal koşullu kısa devre akımı GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
C60: Inc 6 kA
[Ui] nominal yalıtım voltajı 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV
Kesinti akımı 250 A
Kontak konum göstergesi Yok
Kontrol tipi Geçiş
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj desteği DIN rayı
9 mm vida adımı 4
Yükseklik 85 mm
Genişlik 36 mm
Derinlik 69 mm
Ürün ağırlığı 0,21 kg
Renk Beyaz
Mekanik dayanıklılık 5000 cycles
Elektrik dayanıklılığı AC-1: 2000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller Tünel tipi terminaller üst veya alt1…35 mm² sert
Tünel tipi terminaller üst veya alt1…25 mm² esnek
Tünel tipi terminaller üst veya alt1…25 mm² halkalı ve esnek
Tel sıyırma uzunluğu 16 mm for üst veya alt connection
Sıkma torku 3,5 N.m üst veya alt
Ortam
Standartlar EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirletme derecesi 2
Elektromanyetik uyumluluk 8/20 µs darbe dayanımı, 200 A 'e uygunEN/IEC 61008-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -5…60 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 10 cm
Package 1 Weight 208 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 10,5 cm
Package 2 Length 25,5 cm
Package 2 Weight 1,343 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 54
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 12,358 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı Halojen içermeyen plastik parçalar ve kablolara sahip ürün
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months