|
|
|
A9R75240
Acti9 ilD K Kaçak Akım Rölesi - 2 Kutup 40A 300mA AC Tipi
|
|
|
Ana
Seri
|
Acti 9
|
Ürün adı
|
Acti9 iID K
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
|
Ürün grubu
|
İID K
|
Kutup tanımı
|
2P
|
Nötr konum
|
Sol
|
[In] nominal akım
|
40 A
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Toprak kaçağı hassasiyeti
|
300 mA
|
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi
|
Anlık
|
Toprak kaçağı koruma sınıfı
|
AC tipi
|
Kalite etiketleri
|
VDE
|
Tamamlayıcı
Sistemde cihazın yeri
|
Çıkış
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Rezidüel akım açma teknolojisi
|
Gerilim bağımsız
|
Hominal kesme ve kapama kapasitesi
|
Idm 500 A
Im 500 A
|
Nominal koşullu kısa devre akımı
|
GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
C60: Inc 6 kA
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV
|
Kesinti akımı
|
250 A
|
Kontak konum göstergesi
|
Yok
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Montaj Tipi
|
Takılabilir
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
|
9 mm vida adımı
|
4
|
Yükseklik
|
85 mm
|
Genişlik
|
36 mm
|
Derinlik
|
69 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,21 kg
|
Renk
|
Beyaz
|
Mekanik dayanıklılık
|
5000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
AC-1: 2000 cycles
|
Kilitleme seçenekleri tanımı
|
Kilitleme cihazı
|
Bağlantılar - terminaller
|
Tünel tipi terminaller üst veya alt1…35 mm² sert
Tünel tipi terminaller üst veya alt1…25 mm² esnek
Tünel tipi terminaller üst veya alt1…25 mm² halkalı ve esnek
|
Tel sıyırma uzunluğu
|
16 mm for üst veya alt connection
|
Sıkma torku
|
3,5 N.m üst veya alt
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
|
Kirletme derecesi
|
2
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
8/20 µs darbe dayanımı, 200 A 'e uygunEN/IEC 61008-1
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
201,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
10,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
25,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,302 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
12,404 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Halojen içerik performansı
|
Halojen içermeyen plastik parçalar ve kablolara sahip ürün
|
Sözleşme garantisi
|
|