|
|
|
ABL6TS40B
gerilim transformatörü - 230..400 V - 1 x 24 V - 400 VA
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu KAS 23, 2023
|
|
|
Standart Hizmetleri Sonu KAS 23, 2024
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
Modicon Transformer Optimized
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Güvenlik ve yalıtım transformatörü
|
VA cinsinden nominal güç
|
400 VA
|
Giriş gerilimi
|
230 V AC monofaze, terminaller: N-L1
400 V AC fazdan faza, terminaller: L1-L2
|
Çıkış gerilimi
|
24 V AC
|
Ikincil sargı
|
Tek
|
Koruyucu kapak
|
Olmadan
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-20…50 °C
|
Tamamlayıcı
Giriş gerilimi limitleri
|
360...440 V
207...253 V
|
Ağ frekans limitleri
|
47…63 Hz
|
Giriş gerilim toleransı
|
+/- 15 V
|
Verimlilik
|
92 %
|
W cinsinden güç dağılımı
|
34,8 W
|
Çıkış sürdürülebilir aşırı gerilimi
|
4 % (yüksüz, sıcak durum)
|
Nominal yükte maksimum voltaj düşüşü
|
0,7 %
|
Yüksüz kayıplar
|
12,4 W
|
Kısa devre gerilimi
|
0,045
|
Çıkış koruma tipi
|
Aşırı yüke karşı, koruma teknolojisi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Aşırı gerilime karşı, koruma teknolojisi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Kısa devrelere karşı, koruma teknolojisi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Bağlantılar - terminaller
|
Için giriş bağlantısı: vidalı tip terminaller, baglanti kapasitesi: 5 x 4 mm² AWG 11
Için giriş topraklama bağlantısı: vidalı tip terminaller, baglanti kapasitesi: 1 x 4 mm² AWG 11
Için çıkış bağlantısı: vidalı tip terminaller, baglanti kapasitesi: 2 x 10 mm² AWG 6
|
İşaretleme
|
CE
|
Sabitleme modu
|
4 vidayla çap: 5,8 mm üzerinde dikey panel, çalisma konumu: yatay
4 vidayla çap: 5,8 mm üzerinde dikey panel, çalisma konumu: dikey
4 vidayla çap: 5,8 mm üzerinde %90 azalma oranı ile yatay panel
|
Çalışma yüksekliği
|
3000 m
|
Elektrik yalıtım sınıfı
|
Sınıf B
|
Genişlik
|
135,0 mm
|
Yükseklik
|
120,0 mm
|
Derinlik
|
136,0 mm
|
Ürün ağırlığı
|
6,31 kg
|
Ortam
Ürün sertifikaları
|
EAC
UR
DNV-GL
|
Standartlar
|
UL 506
|
IP koruma derecesi
|
IP20
|
Çevresel özellik
|
EMC 'e uygunEN 62041
Güvenlik 'e uygunTR 61558-1
Güvenlik 'e uygunEN 61558-2-6
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…80 °C
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Sınıf I 'e uygunVDE 0106-1
|
Dielektrik gücü
|
2000 V sargı ve topraklama arasında
4000 V birincil ve ikincil arasında
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
26,500 cm
|
Package 1 Width
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Package 1 Weight
|
6,834 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
115,510 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Döngüsellik Profili
|
PVC içermez
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|
|