|
|
|
ATS01N209QN
asenkron motor için yumuşak yolverici - ATS01 - 9 A - 380..415 V - 4 KW
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Altistart 01
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Yumuşak yolverici
|
Ürün varış yeri
|
Asenkron motorlar
|
Ürüne özel uygulama
|
Basit makine
|
Ürün grubu
|
ATS01
|
Fazların ağ sayısı
|
3 faz
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
380...415 V - 10...10 %
|
Motor gücü kW
|
4 kW, 3 faz -de 380...415 V
|
IcL yolverici değeri
|
9 A
|
Kullanım kategorisi
|
AC-53B 'e uygunEN/IEC 60947-4-2
|
Akım tüketimi
|
45 A nominal yükte
|
Başlatma tipi
|
Gerilim rampası ile yolverme
|
W cinsinden güç dağılımı
|
4 W tam yükte ve yolverme sonunda
94 W geçici durumda
|
Tamamlayıcı
Montaj stili
|
Soğutma bloklu
|
Kullanılabilir işlev
|
Entegre bypas
|
Besleme gerilimi limitleri
|
342…456 V
|
Besleme frekansı
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Şebeke frekansı
|
47,5...63 Hz
|
Çıkış gerilimi
|
<= güç besleme gerilimi
|
Kontrol devresi gerilimi
|
Yolvericide dahili olarak bulunur
|
Yolverme süresi
|
1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
1 ile 10 sn arasında ayarlanabilir
|
Yavaşlama süresi semb
|
1 ile 10 sn arasında ayarlanabilir
|
Yolverme torku
|
Motorun yolverme momentinin %30...80’i doğrudan hat beslemesine bağlıdır
|
Dijital giriş tipi
|
Lojik (LI1, LI2, BOOST) durdurma, çalıştırma ve güçlendirme yolverme fonksiyonları <= 8 mA 27 kOhm
|
Dijital giriş gerilimi
|
24...40 V
|
Dijital giriş lojiği
|
Pozitif LI1, LI2, BOOST 0 Durumunda: < 5 V ve <= 0.2 mA 1 Durumunda: > 13 V, >= 0.5 mA
|
Dijital çıkış akımı
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Dijital çıkış tipi
|
Açık kollektör lojiki LO1 yolverme sinyalinin sonu
Röle çıkışları R1A, R1C NA
|
Dijital çıkış gerilimi
|
24 V (gerilim limitleri: 6...30 V) açık kollektör lojiki
|
Minimum anahtarlama akımı
|
10 mA -de 6 V DC için röle çıkışları
|
Maksimum anahtarlama akımı
|
Röle çıkışları: 2 A -de 250 V AC cos phi = 0,5 ve L/R = 20 ms endüktif yük
Röle çıkışları: 2 A -de 30 V DC cos phi = 0,5 ve L/R = 20 ms endüktif yük
|
Ekran tipi
|
1 LED (yeşil) için yolverici başlatıldı
1 LED (sarı) için nominal gerilime erişildi
|
Sıkma torku
|
0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
|
Elektrikli bağlantı
|
4 mm vida kelepçesi terminali - sert 1 1...10 mm² AWG 8 güç devresi
Vida konnektörü - sert 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 kontrol devresi
4 mm vida kelepçesi terminali - sert 2 1...6 mm² AWG 10 güç devresi
Vida konnektörü - sert 2 0,5...1 mm² AWG 17 kontrol devresi
Vida konnektörü - esnek Kablo uçlu 1 0,5...1,5 mm² AWG 16 kontrol devresi
4 mm vida kelepçesi terminali - esnek kablo uçsuz 1 1,5...10 mm² AWG 8 güç devresi
Vida konnektörü - esnek kablo uçsuz 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 kontrol devresi
4 mm vida kelepçesi terminali - esnek Kablo uçlu 2 1...6 mm² AWG 10 güç devresi
4 mm vida kelepçesi terminali - esnek kablo uçsuz 2 1,5...6 mm² AWG 10 güç devresi
Vida konnektörü - esnek kablo uçsuz 2 0,5...1,5 mm² AWG 16 kontrol devresi
|
İşaretleme
|
CE
|
Çalışma konumu
|
Dikey +/- 10 derece
|
Yükseklik
|
124 mm
|
Genişlik
|
45 mm
|
Derinlik
|
131 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,42 kg
|
Uyumluluk kodu
|
ATS01N2
|
Motor power range AC-3
|
4…6 kW -de 380…440 V 3 faz
|
Motor yolverici tipi
|
Soft starter
|
Ortam
Elektromanyetik uyumluluk
|
Iletimli ve yayılmalı emisyonlar seviye B 'e uygunCISPR 11
Iletimli ve yayılmalı emisyonlar seviye B 'e uygunIEC 60947-4-2
Sönen salınım dalgaları seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-12
Elektrostatik deşarj seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
EMC bağışıklığı 'e uygunEN 50082-1
EMC bağışıklığı 'e uygunEN 50082-2
Harmonikler 'e uygunIEC 1000-3-2
Harmonikler 'e uygunIEC 1000-3-4
Radyo elektrik alanlarının yol açtığı iletimli parazitlere bağışıklık seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6
Elektrik akımlarına bağışıklık seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
Yayılan radyo-elektrik parazitlerine bağışıklık seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3
Mikro kesilmeler ve gerilim dalgalanmaları 'e uygunIEC 61000-4-11
Gerilim/akım darbesi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Ürün sertifikaları
|
GOST
Yolverici için motor delta terminaline kabloyla bağlanmış B44.1-96/ASME A17.5
CCC
CSA
C-Tick
UL
|
IP koruma derecesi
|
IP20
|
Kirletme derecesi
|
2 'e uygunEN/IEC 60947-4-2
|
Titreşim direnci
|
1 gn (f= 13…150 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
|
Bağıl nem
|
5…95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunEN/IEC 60068-2-3
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-10…40 °C (olmadan)
40…50 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle)
|
Depolama için ortam hava sıcaklığı
|
-25…70 °C 'e uygunEN/IEC 60947-4-2
|
Çalışma yüksekliği
|
<= 1000 m olmadan
> 1000 m ek 100 m başına % 2,2 akım düşüşüyle
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,300 cm
|
Package 1 Width
|
15,200 cm
|
Package 1 Length
|
17,300 cm
|
Package 1 Weight
|
535,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,053 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
112
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
74,124 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|