|
|
|
ATS22C11Q
yumuşak yolverici-ATS22-kontrol 220V-güç 230V(39kW)/400...440V(55kW)
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Altistart 22
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Yumuşak yolverici
|
Ürün varış yeri
|
Asenkron motorlar
|
Ürüne özel uygulama
|
Pompalar ve fanlar
|
Bileşen adı
|
ATS22
|
Fazların ağ sayısı
|
3 faz
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
230...440 V % - 15...10
|
Motor gücü kW
|
39 kW 230 V
55 kW 400 V
55 kW 440 V
|
Fabrika ayarı akımı
|
100 A
|
W cinsinden güç dağılımı
|
73 W standart uygulamalar için
|
Kullanım kategorisi
|
AC-53A
|
Başlatma tipi
|
Moment kontrolü ile yolverme (akım 3,5 In ile sınırlandırılmıştır)
|
IcL yolverici değeri
|
110 A için motor besleme hattında bağlantı standart uygulamalar için
|
IP koruma derecesi
|
IP20
|
Tamamlayıcı
Montaj stili
|
Soğutma bloklu
|
Kullanılabilir işlev
|
Dahili bypas
|
Besleme gerilimi limitleri
|
195…484 V
|
Besleme frekansı
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
Şebeke frekansı
|
45...66 Hz
|
Cihaz bağlantısı
|
Motor besleme hattında
Motor delta terminallerine
|
Kontrol devresi gerilimi
|
230 V % - 15...10 50/60 Hz
|
Kontrol devresi tüketimi
|
20 W
|
Dijital çıkış sayısı
|
2
|
Dijital çıkış tipi
|
Röle çıkışları R1 230 V çalışıyor, alarm, açma, durdu, durmadı, başlatılıyor, hazır C/O
Röle çıkışları R2 230 V çalışıyor, alarm, açma, durdu, durmadı, başlatılıyor, hazır C/O
|
Minimum anahtarlama akımı
|
100 mA -de 12 V DC (röle çıkışları)
|
Maksimum anahtarlama akımı
|
5 A 250 V AC dirençli 1 röle çıkışları
5 A 30 V DC dirençli 1 röle çıkışları
2 A 250 V AC endüktif 0,4 20 ms röle çıkışları
2 A 30 V DC endüktif 7 ms röle çıkışları
|
Dijital giriş sayısı
|
3
|
Dijital giriş tipi
|
(LI1, LI2, LI3) lojik, 5 mA 4,3 kOhm
|
Dijital giriş gerilimi
|
24 V <= 30 V
|
Dijital giriş lojiği
|
Pozitif lojik LI1, LI2, LI3 0 Durumunda: < 5 V ve <= 2 mA 1 Durumunda: > 11 V, >= 5 mA
|
Çıkış akımı
|
0,4...1 Icl ayarlanabilir
|
PTC prob girişi
|
750 Ohm
|
Haberleşme port protokolü
|
Modbus
|
Konnektör tipi
|
1 RJ45
|
Haberleşme veri bağlantısı
|
Seri
|
Fiziksel arayüz
|
RS485 çoklu priz
|
Iletim hızı
|
4800, 9600 veya 19200 bps
|
Kurulu cihaz
|
31
|
Koruma tipi
|
Faz hatası: hat
Termal koruma: motor
Termal koruma: yolverici
|
İşaretleme
|
CE
|
Soğutmanın tipi
|
Zorlamalı konveksiyon
|
Çalışma konumu
|
Dikey +/- 10 derece
|
Yükseklik
|
356 mm
|
Genişlik
|
150 mm
|
Derinlik
|
229,5 mm
|
Ürün ağırlığı
|
18 kg
|
Motor power range AC-3
|
30…50 kW -de 200…240 V 3 faz
55…100 kW -de 380…440 V 3 faz
|
Motor yolverici tipi
|
Yumuşak yolverici
|
Ortam
Elektromanyetik uyumluluk
|
Iletimli ve yayılmalı emisyonlar seviye A 'e uygunIEC 60947-4-2
Sönen salınım dalgaları seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-12
Elektrostatik deşarj seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
Elektrik akımlarına bağışıklık seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
Yayılan radyo-elektrik parazitlerine bağışıklık seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3
Gerilim/akım darbesi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
|
Standartlar
|
IEC 60947-4-2
|
Ürün sertifikaları
|
UL
CSA
GOST
C-Tick
CCC
|
Titreşim direnci
|
1 gn (f= 13…200 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2…13 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Gürültü seviyesi
|
56 dB
|
Kirletme derecesi
|
Seviye 2 'e uygunIEC 60664-1
|
Bağıl nem
|
0…95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-10…40 °C (olmadan)
40…60 °C (°C başına % 2,2 akım düşüşüyle)
|
Depolama ortam koşulları
|
-25…70 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
<= 1000 m olmadan
> 1000...< 2000 m ek 100 m başına % 2,2 akım düşüşüyle
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,000 cm
|
Package 1 Width
|
33,000 cm
|
Package 1 Length
|
41,000 cm
|
Package 1 Weight
|
12,744 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
64,472 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)