Dijital giriş sayısı
|
4
|
Dijital çıkış sayısı
|
2
|
Analog giriş sayısı
|
1
|
Analog çıkış sayısı
|
1
|
Röle çıkış sayısı
|
1
|
Fiziksel arayüz
|
2 telli RS 485
|
Konnektör tipi
|
1 RJ45
|
Sürekli çıkış akımı
|
10 A -de 4 kHz
|
Erişim yöntemi
|
Sunucu Modbus seri
|
Hız kontrol cihazı çıkış frekansı
|
0,5…400 Hz
|
Hız aralığı
|
1…20
|
Örnekleme süresi
|
20 ms, tolerans +/- 1 ms için lojik giriş
10 ms için analog giriş
|
Doğrusallık hatası
|
Maksimum değerin +/- % 0,3'ü için analog giriş
|
Frekans çözünürlüğü
|
Analog giriş: dönüştürücü A/D, 10 bit
Ekran birimi: 0,1 Hz
|
Zaman sabiti
|
20 ms +/- 1 ms referans değişikliği için
|
Iletim hızı
|
9,6 kbit/sn
19,2 kbit/sn
38.4 kbit/s
|
Iletim çerçevesi
|
RTU
|
Adreslerin sayısı
|
1…247
|
Veri biçimi
|
8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz
|
Haberleşme hizmeti
|
Bekleme kayıtlarını oku (03) 29 word
Tek kayıtları yaz (06) 29 word
Çoklu kayıtları yaz (16) 27 word
Çoklu kayıtları oku/yaz (23) 4/4 word
Cihaz tanımlamasını oku (43)
|
Polarizasyon tipi
|
Empedans yok
|
4 quadrant operation possible
|
False
|
Asenkron motor kontrol profili
|
Sensörsüz akı vektör kontrolü
Karesel gerilim/frekans oranı
Gerilim/frekans oranı (V/f)
|
Maximum output frequency
|
4 kHz
|
Geçici aşırı moment
|
150…170 % sürücü değerine ve motor tipine bağlı olarak nominal motor torku
|
Hızlanma ve yavaşlama rampaları
|
0 - 999,9 sn arası doğrusal
U
S
|
Motor kayma kompanzasyonu
|
Ayarlanabilir
Fabrikada mevcut
|
Anahtarlama frekansı
|
2...16 kHz ayarlanabilir
4...16 kHz değer kaybı faktörü ile
|
Nominal anahtarlama frekansı
|
4 kHz
|
Durana kadar frenleme
|
DC enjeksiyon ile
|
Brake chopper integrated
|
False
|
Hat akımı
|
24,0 A -de 100 V (Ağır şart)
20,2 A -de 120 V (Ağır şart)
|
Maksimum Giriş Akımı
|
20,2 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
Görünen güç
|
4,8 kVA -de 240 V (Ağır şart)
|
Maksimum geçici akım
|
15,0 A süresince 60 s (Ağır şart)
16,5 A süresince 2 s (Ağır şart)
|
Şebeke frekansı
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Muhtemel hat Isc
|
1 kA
|
Base load current at high overload
|
10,0 A
|
W cinsinden güç dağılımı
|
Forced cooling: 93,0 W
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
False
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
False
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
False
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
False
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
Koruma tipi
|
Hat besleme aşırı gerilimi
Hat besleme düşük gerilimi
Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım
Aşırı ısınmaya karşı koruma
Motor fazları arasındaki kısa devre
Trifazede giriş faz kaybına karşı
I²t değerinin sürekli hesaplanması ile sürücü üzerinden termal motor koruması
|
Sıkma torku
|
1,2 N.m
|
Yalıtım
|
Güç ve kontrol arasındaki elektrik
|
Set başına Miktar
|
1'li set
|
Genişlik
|
105 mm
|
Yükseklik
|
142 mm
|
Derinlik
|
156,2 mm
|
Ürün ağırlığı
|
1,4 kg
|
Çalışma yüksekliği
|
> 1000...2000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle
<= 1000 m olmadan
|
Çalışma konumu
|
Dikey +/- 10 derece
|
Ürün sertifikaları
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
İşaretleme
|
CE
|
Standartlar
|
UL 508C
UL 618000-5-1
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
|
Montaj stili
|
Soğutma bloklu
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunEN/IEC 61000-4-4
Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-2
Iletimli kesintilere bağışıklık seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-6
Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-3
Kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-5
Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi 'e uygunEN/IEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Soğutma havası hacmi
|
16 m3/h
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class III
|
Düzenleme döngüsü
|
Ayarlanabilir PID regülatör
|
Elektromanyetik emisyon
|
Yayılmalı emisyonlar ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2...16 kHz ekranlı motor kablosu
Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C1 'e uygunEN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 ve 16 kHz ekranlı motor kablosu <5 m
Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 1 kategori C1 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <20 m
Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <50 m
Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 2 kategori C3 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <50 m
Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...16 kHz ekranlı motor kablosu <5 m
Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 ve 16 kHz ekranlı motor kablosu <10 m
|
Titreşim direnci
|
1 gn[Alan](f =[Alan]13…200 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm tepeden tepeye[Alan](f =[Alan]3…13 Hz) - simetrik DIN rayında sökülen sürücü - 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
|
Bağıl nem
|
5…95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3
5…95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3
|
Gürültü seviyesi
|
45 dB
|
Kirletme derecesi
|
2
|
Ambient air transport temperature
|
-25…70 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-10…50 °C olmadan
50…60 °C °C başına % 2,2 akım düşüşüyle
|
Depolama ortam koşulları
|
-25…70 °C
|