|
|
|
ATV312HD15N4
Hız Kontrol Cihazı ATV312 - 15kW - 32kVA - 492 W - 380..500 V - 3 fazlı besleme
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu OCA 01, 2021
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
Altivar 312
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Değişken hızlı sürücü
|
Ürün varış yeri
|
Asenkron motorlar
|
Ürüne özel uygulama
|
Basit makine
|
Montaj stili
|
Soğutma bloklu
|
Bileşen adı
|
ATV312
|
Motor gücü kW
|
15 kW
|
Motor gücü hp
|
20 hp
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
380…500 V - 15...10 %
|
Besleme frekansı
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Fazların ağ sayısı
|
3 faz
|
Hat akımı
|
48,2 A -de 380 V, Isc = 22 kA
36,8 A -de 500 V
|
EMC filtresi
|
Entegre
|
Görünen güç
|
32 kVA
|
Maksimum geçici akım
|
49,5 A için 60 s
|
W cinsinden güç dağılımı
|
492 W nominal yükte
|
Hız aralığı
|
1…50
|
Asenkron motor kontrol profili
|
PWM tipi motor kontrol sinyalli sensörsüz akı vektör kontrolü
Fabrika ayarı: sabit tork
|
Elektrikli bağlantı
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 terminal 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- terminal 25 mm² AWG 3
|
Besleme
|
Lojik girişler için dahili besleme: 19…30 V -de <100 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
Referans potansiyometre için dahili besleme (2,2 - 10 kOhm): 10…10,8 V -de <10 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
|
Haberleşme port protokolü
|
Modbus
CANopen
|
IP koruma derecesi
|
IP20 üst parçada kapak plakası olmadan
IP21 bağlantı terminallerinde
IP31 üst parçada
IP41 üst parçada
|
Seçenek kartı
|
Haberleşme kartı için CANopen daisy zinciri
Haberleşme kartı için DeviceNet
Haberleşme kartı için Fipio
Haberleşme kartı için Modbus TCP
Haberleşme kartı için Profibus DP
|
Tamamlayıcı
Besleme gerilimi limitleri
|
323…550 V
|
Muhtemel hat Isc
|
22 kA
|
Sürekli çıkış akımı
|
33 A -de 4 kHz
|
Output frequency
|
0…500 Hz
|
Nominal anahtarlama frekansı
|
4 kHz
|
Anahtarlama frekansı
|
2...16 kHz ayarlanabilir
|
Geçici aşırı moment
|
170…200 % nominal motor torku
|
Frenleme torku
|
% 150 süresince 60 s frenleme direnci ile
% 100 sürekli frenleme direnciyle
% 150 frenleme direnci olmadan
|
Düzenleme döngüsü
|
Frekans PI regülatör
|
Motor kayma kompanzasyonu
|
Ayarlanabilir
Otomatik her türlü yük
Baskılanabilir
|
Çıkış gerilimi
|
<= güç besleme gerilimi
|
Sıkma torku
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 4,5 N.m
|
Yalıtım
|
Güç ve kontrol arasındaki elektrik
|
Analog giriş sayısı
|
3
|
Analog giriş tipi
|
AI1 yapılandırılabilir gerilim 0...10 V,giris gerilimi 30 V maks, empedans: 30000 Ohm
AI2 yapılandırılabilir gerilim +/- 10 V,giris gerilimi 30 V maks, empedans: 30000 Ohm
AI3 yapılandırılabilir akım 0...20 mA, empedans: 250 Ohm
|
Örnekleme süresi
|
AI1, AI2, AI3: 8 ms analog
LI1...LI6: 4 ms gizli
|
Yanıt süresi
|
AOV, AOC 8 ms için analog
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms için gizli
|
Doğrusallık hatası
|
+/- % 0,2 için çıkış
|
Analog çıkış sayısı
|
1
|
Analog çıkış tipi
|
AOC yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 800 Ohm, çözünürlük: 8 bit
AOV yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V, empedans: 470 Ohm, çözünürlük: 8 bit
|
Dijital giriş lojiği
|
Bağlanmamış lojik giriş (LI1...LI4), < 13 V (durum 1)
Negatif lojik (kaynak) (LI1...LI6), > 19 V (durum 0)
Pozitif lojik (kaynak) (LI1...LI6), < 5 V (durum 0), > 11 V (durum 1)
|
Dijital çıkış sayısı
|
2
|
Dijital çıkış tipi
|
Yapılandırılabilir röle lojiki: (R1A, R1B, R1C) 1 NA + 1 NK - 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki: (R2A, R2B) NK - 100000 cycles
|
Minimum anahtarlama akımı
|
R1-R2 10 mA -de 5 V DC
|
Maksimum anahtarlama akımı
|
R1-R2: 2 A -de 250 V AC endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms
R1-R2: 2 A -de 30 V DC endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms
R1-R2: 5 A -de 250 V AC dirençli yük, cos phi = 1 ve L/R = 0 ms
R1-R2: 5 A -de 30 V DC dirençli yük, cos phi = 1 ve L/R = 0 ms
|
Dijital giriş sayısı
|
6
|
Dijital giriş tipi
|
LI1...LI6) programlanabilir -de 24 V, 0…100 mA için PLC, empedans: 3500 Ohm
|
Hızlanma ve yavaşlama rampaları
|
S, U veya özelleştirilmiş
0,1 - 999,9 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir
|
Durana kadar frenleme
|
DC enjeksiyon ile
|
Koruma tipi
|
Giriş faz kesmeleri: sürücü
Hat besleme aşırı gerilimi veya düşük gerilimi güvenlik devreleri: sürücü
Trifaze besleme için hat besleme faz kaybı güvenlik fonksiyonu: sürücü
Motor fazı kesmeleri: sürücü
Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım (yalnızca çalışır durumda): sürücü
Aşırı ısınmaya karşı koruma: sürücü
Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü
Termal koruma: motor
|
Yalıtım direnci
|
>= 500 mOhm 1 dakika için 500 V DC
|
Yerel sinyalleme
|
Sürücü gerilimi: 1 LED (kırmızı)
CANopen veriyolu durumu: dört 7 segmentli ekran birimi
|
Zaman sabiti
|
5 ms referans değişikliği için
|
Frekans çözünürlüğü
|
Analog giriş: 0,1...100 Hz
Ekran birimi: 0,1 Hz
|
Konnektörün tipi
|
1 RJ45 için Modbus/CANopen
|
Fiziksel arayüz
|
RS485 çoklu priz seri bağlantı
|
Iletim çerçevesi
|
RTU
|
Iletim hızı
|
10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps veya 1 Mbps için CANopen
4800, 9600 veya 19200 bps için Modbus
|
Adreslerin sayısı
|
1…127 için CANopen
1…247 için Modbus
|
Sürücünün sayısı
|
127 için CANopen
31 için Modbus
|
İşaretleme
|
CE
|
Çalışma konumu
|
Dikey +/- 10 derece
|
Dış boyut
|
390 x 245 x 190 mm
595 x 234 x 268 mm
330 x 245 x 190 mm
|
Yükseklik
|
329,5 mm
|
Genişlik
|
245 mm
|
Derinlik
|
192 mm
|
Ürün ağırlığı
|
11 kg
|
Ortam
Dielektrik gücü
|
2410 V DC toprak ve güç terminalleri arasında
3400 V AC kontrol ve güç terminalleri arasında
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
1,2/50 µs - 8/20 µs kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3
|
Standartlar
|
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Ürün sertifikaları
|
UL
CSA
DNV
GOST
C-Tick
NOM
|
Kirletme derecesi
|
2
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Titreşim direnci
|
1 gn (f= 13…150 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
|
Bağıl nem
|
5…95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3
5…95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3
|
Depolama ortam koşulları
|
-25…70 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-10…50 °C olmadan (sürücünün üstünde koruyucu kapakla)
-10…60 °C değer kaybı faktörü ile (sürücünün üstünde koruyucu kapak olmadan)
|
Çalışma yüksekliği
|
<= 1000 m olmadan
1000...3000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
28,0 cm
|
Package 1 Width
|
29,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
11,856 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
80,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
59,82 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|