|
|
|
ATV320U06N4C
Hız Kontrol Cihazı ATV320 - 0.55kW - 380...500V - trifaze - kompakt tip
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Altivar Machine ATV320
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Değişken hızlı sürücü
|
Ürüne özel uygulama
|
Yüksek güçlü makineler
|
Model
|
Standart tip
Standart tip
|
Sürücü biçimi
|
Kompakt
|
Montaj Tipi
|
Duvara monte
|
Haberleşme port protokolü
|
Modbus seri
CANopen
|
Seçenek kartı
|
Iletişim modülü, CANopen
Iletişim modülü, EtherCAT
Iletişim modülü, Profibus DP V1
Iletişim modülü, Profinet
Iletişim modülü, Ethernet Powerlink
Iletişim modülü, Ethernet/IP
Iletişim modülü, DeviceNet
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
380…500 V - 15...10 %
|
Nominal çıkış akımı
|
1,9 A
|
Motor gücü kW
|
0,55 kW için Ağır şart
|
EMC filtresi
|
Sınıf C2 EMC filtresi entegre
|
IP koruma sınıfı
|
IP20
|
Tamamlayıcı
Dijital giriş sayısı
|
7
|
Dijital giriş tipi
|
STO güvenli tork kapatma, 24 V DC, empedans: 1,5 kOhm
DI1...DI6 lojik girişler, 24 V DC (30 V)
DI5 darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
|
Dijital giriş lojiği
|
Pozitif lojik (kaynak)
Negatif lojik (blok)
|
Dijital çıkış sayısı
|
3
|
Dijital çıkış tipi
|
Açık kollektör DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Açık kollektör DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
|
Analog giriş sayısı
|
3
|
Analog giriş tipi
|
AI1 gerilim: 0...10 V DC, empedans: 30 kOhm, çözünürlük 10 bit
AI2 çift kutuplu diferansiyel gerilim: +/- 10 V DC, empedans: 30 kOhm, çözünürlük 10 bit
AI3 akım: 0...20 mA (veya 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA veya yapılandırmy göre diğer modeller), empedans: 250 Ohm, çözünürlük 10 bit
|
Analog çıkış sayısı
|
1
|
Analog çıkış tipi
|
Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1: 0...20 mA empedans 800 Ohm, çözünürlük 10 bit
Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit
|
Röle çıkış tipi
|
Yapılandırılabilir röle lojiki R1A 1 NA elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki R1B 1 NK elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki R1C
Yapılandırılabilir röle lojiki R2A 1 NA elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki R2C
|
Maksimum anahtarlama akımı
|
Röle çıkışı R1A, R1B, R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R1A, R1B, R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC
Röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC
Röle çıkışı R2A, R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R2A, R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC
|
Minimum anahtarlama akımı
|
Röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA -de 24 V DC
|
Erişim yöntemi
|
Slave CANopen
|
4 quadrant operation possible
|
True
|
Asenkron motor kontrol profili
|
Gerilim/frekans oranı, 5 nokta
Sensörsüz akı vektör kontrolü, standart
Gerilim/frekans oranı - Enerji Tasarrufu, karesel U/f
Sensörsüz vektör akı kontrolü - Enerji Tasarrufu
Gerilim/frekans oranı, 2 nokta
|
Senkron motor kontrol profili
|
Sensörsüz vektör kontrolü
|
Maximum output frequency
|
0,599 kHz
|
Geçici aşırı moment
|
170…200 % nominal motor torku
|
Hızlanma ve yavaşlama rampaları
|
Lineer
U
S
CUS
Rampa anahtarlama
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
|
Motor kayma kompanzasyonu
|
Otomatik her türlü yük
Ayarlanabilir % 0...300
Gerilim/frekans oranında (2 veya 5 puan) geçerli değil
|
Anahtarlama frekansı
|
2...16 kHz ayarlanabilir
4...16 kHz değer kaybı faktörü ile
|
Nominal anahtarlama frekansı
|
4 kHz
|
Durana kadar frenleme
|
DC enjeksiyon ile
|
Brake chopper integrated
|
True
|
Hat akımı
|
2,8 A -de 380 V (Ağır şart)
2,2 A -de 500 V (Ağır şart)
|
Maksimum Giriş Akımı
|
2,8 A
|
Maximum output voltage
|
500 V
|
Görünen güç
|
1,9 kVA -de 500 V (Ağır şart)
|
Şebeke frekansı
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Muhtemel hat Isc
|
5 kA
|
Base load current at high overload
|
7,1 A
|
W cinsinden güç dağılımı
|
Fan: 27,0 W -de 380 V 4 kHz
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
True
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
False
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
With safety function Safe Position (SP)
|
False
|
With safety function Safe programmable logic
|
False
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
True
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
False
|
Koruma tipi
|
Giriş faz kesmeleri: sürücü
Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım: sürücü
Aşırı ısınmaya karşı koruma: sürücü
Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü
Termal koruma: sürücü
|
Genişlik
|
105,0 mm
|
Yükseklik
|
142,0 mm
|
Derinlik
|
158,0 mm
|
Ürün ağırlığı
|
1,2 kg
|
Ortam
Çalışma konumu
|
Dikey +/- 10 derece
|
Ürün sertifikaları
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
İşaretleme
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Standartlar
|
EN/IEC 61800-5-1
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3
Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
Iletimli radyo frekansı bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6
Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Soğutma havası hacmi
|
18,0 m3/h
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Düzenleme döngüsü
|
Ayarlanabilir PID regülatör
|
Hız doğruluğu
|
Nominal kaymanın +/- % 10'u 0,2 Tn - Tn
|
Kirletme derecesi
|
2
|
Ambient air transport temperature
|
-25…70 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-10…50 °C olmadan
50…60 °C değer kaybı faktörü ile
|
Depolama ortam koşulları
|
-25…70 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18 cm
|
Package 1 Width
|
18,5 cm
|
Package 1 Length
|
18,7 cm
|
Package 1 Weight
|
1,672 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75 cm
|
Package 2 Width
|
60 cm
|
Package 2 Length
|
80 cm
|
Package 2 Weight
|
63,34 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Geliştirme İmkanı
|
Geliştirilmiş bileşenler mevcuttur
|
Sözleşme garantisi
|
|