Schneider-Electric
 
ATV320U15N4C Resim- scope
ATV320U15N4C
Hız Kontrol Cihazı ATV320 - 1.5kW - 380...500V - trifaze - kompakt tip
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Altivar Machine ATV320
Ürün ya da bileşen tipi Değişken hızlı sürücü
Ürüne özel uygulama Yüksek güçlü makineler
Model Standart tip
Sürücü biçimi Kompakt
Montaj Tipi Duvara monte
Haberleşme port protokolü Modbus seri
CANopen
Seçenek kartı Iletişim modülü, CANopen
Iletişim modülü, EtherCAT
Iletişim modülü, Profibus DP V1
Iletişim modülü, Profinet
Iletişim modülü, Ethernet Powerlink
Iletişim modülü, Ethernet/IP
Iletişim modülü, DeviceNet
[Us] nominal besleme gerilimi 380…500 V - 15...10 %
Nominal çıkış akımı 4,1 A
Motor gücü kW 1,5 kW için Ağır şart
EMC filtresi Sınıf C2 EMC filtresi entegre
IP koruma sınıfı IP20
Tamamlayıcı
Dijital giriş sayısı 7
Dijital giriş tipi STO güvenli tork kapatma, 24 V DC, empedans: 1,5 kOhm
DI1...DI6 lojik girişler, 24 V DC (30 V)
DI5 darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Dijital giriş lojiği Pozitif lojik (kaynak)
Negatif lojik (blok)
Dijital çıkış sayısı 3
Dijital çıkış tipi Açık kollektör DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Açık kollektör DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Analog giriş sayısı 3
Analog giriş tipi AI1 gerilim: 0...10 V DC, empedans: 30 kOhm, çözünürlük 10 bit
AI2 çift kutuplu diferansiyel gerilim: +/- 10 V DC, empedans: 30 kOhm, çözünürlük 10 bit
AI3 akım: 0...20 mA (veya 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA veya yapılandırmy göre diğer modeller), empedans: 250 Ohm, çözünürlük 10 bit
Analog çıkış sayısı 1
Analog çıkış tipi Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1: 0...20 mA empedans 800 Ohm, çözünürlük 10 bit
Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit
Röle çıkış tipi Yapılandırılabilir röle lojiki R1A 1 NA elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki R1B 1 NK elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki R1C
Yapılandırılabilir röle lojiki R2A 1 NA elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki R2C
Maksimum anahtarlama akımı Röle çıkışı R1A, R1B, R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R1A, R1B, R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC
Röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC
Röle çıkışı R2A, R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R2A, R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC
Minimum anahtarlama akımı Röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA -de 24 V DC
Erişim yöntemi Slave CANopen
4 quadrant operation possible True
Asenkron motor kontrol profili Gerilim/frekans oranı, 5 nokta
Sensörsüz akı vektör kontrolü, standart
Gerilim/frekans oranı - Enerji Tasarrufu, karesel U/f
Sensörsüz vektör akı kontrolü - Enerji Tasarrufu
Gerilim/frekans oranı, 2 nokta
Senkron motor kontrol profili Sensörsüz vektör kontrolü
Maximum output frequency 0,599 kHz
Geçici aşırı moment 170…200 % nominal motor torku
Hızlanma ve yavaşlama rampaları Lineer
U
S
CUS
Rampa anahtarlama
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
Motor kayma kompanzasyonu Otomatik her türlü yük
Ayarlanabilir % 0...300
Gerilim/frekans oranında (2 veya 5 puan) geçerli değil
Anahtarlama frekansı 2...16 kHz ayarlanabilir
4...16 kHz değer kaybı faktörü ile
Nominal anahtarlama frekansı 4 kHz
Durana kadar frenleme DC enjeksiyon ile
Brake chopper integrated True
Hat akımı 6,4 A -de 380 V (Ağır şart)
4,9 A -de 500 V (Ağır şart)
Maksimum Giriş Akımı 6,4 A
Maximum output voltage 500 V
Görünen güç 4,2 kVA -de 500 V (Ağır şart)
Şebeke frekansı 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Muhtemel hat Isc 5 kA
Base load current at high overload 3,0 A
W cinsinden güç dağılımı Fan: 56,0 W -de 380 V 4 kHz
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) False
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Koruma tipi Giriş faz kesmeleri: sürücü
Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım: sürücü
Aşırı ısınmaya karşı koruma: sürücü
Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü
Termal koruma: sürücü
Genişlik 105,0 mm
Yükseklik 142,0 mm
Derinlik 158,0 mm
Ürün ağırlığı 1,3 kg
Ortam
Çalışma konumu Dikey +/- 10 derece
Ürün sertifikaları CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
İşaretleme CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Standartlar EN/IEC 61800-5-1
Elektromanyetik uyumluluk Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3
Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
Iletimli radyo frekansı bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6
Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-11
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Soğutma havası hacmi 18,0 m3/h
Aşırı gerilim kategorisi III
Düzenleme döngüsü Ayarlanabilir PID regülatör
Hız doğruluğu Nominal kaymanın +/- % 10'u 0,2 Tn - Tn
Kirletme derecesi 2
Ambient air transport temperature -25…70 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -10…50 °C olmadan
50…60 °C değer kaybı faktörü ile
Depolama ortam koşulları -25…70 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18 cm
Package 1 Width 18,5 cm
Package 1 Length 18,7 cm
Package 1 Weight 1,715 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 75 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 64,36 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Geliştirme İmkanı Geliştirilmiş bileşenler mevcuttur
Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay