|
|
|
ATV340U22N4
Hız Kontrol Cihazı - 2.2kW- 400V trifaze - ATV340
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Altivar Machine ATV340
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Değişken hızlı sürücü
|
Ürüne özel uygulama
|
Makine
|
Model
|
Standart tip
|
Montaj Tipi
|
Pano montajı
|
Haberleşme port protokolü
|
Modbus seri
|
Seçenek kartı
|
Iletişim modülü, Profibus DP V1
Iletişim modülü, Profinet
Iletişim modülü, DeviceNet
Iletişim modülü, CANopen
Iletişim modülü, EtherCAT
|
Fazların ağ sayısı
|
3 faz
|
Besleme frekansı
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
380...480 V % - 15...10
|
Nominal çıkış akımı
|
5,6 A
|
Motor gücü kW
|
3 kW için normal şart
2,2 kW için Ağır şart
|
Motor gücü hp
|
3 hp için normal şart
3 hp için Ağır şart
|
EMC filtresi
|
Sınıf C3 EMC filtresi entegre
|
IP koruma sınıfı
|
IP20
|
Tamamlayıcı
Dijital giriş sayısı
|
5
|
Dijital giriş tipi
|
PTI darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
DI1...DI5 güvenli tork kapatma, 24 V DC (30 V), empedans: 3,5 kOhm
Programlanabilir
|
Number of preset speeds
|
16 önceden ayarlı hız
|
Dijital çıkış sayısı
|
2,0
|
Dijital çıkış tipi
|
Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
|
Analog giriş sayısı
|
2
|
Analog giriş tipi
|
AI1 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 250 Ohm, çözünürlük 12 bit
AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor
AI1 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit
AI2 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: - 10...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit
|
Analog çıkış sayısı
|
2
|
Analog çıkış tipi
|
Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit
Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1: 0...20 mA empedans 500 Ohm, çözünürlük 10 bit
|
Röle çıkış sayısı
|
2
|
Çıkış gerilimi
|
<= güç besleme gerilimi
|
Röle çıkış tipi
|
Röle çıkışları R1A
Röle çıkışları R1C elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
Röle çıkışları R2A
Röle çıkışları R2C elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
|
Maksimum anahtarlama akımı
|
Röle çıkışı R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC
Röle çıkışı R1C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R1C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC
Röle çıkışı R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC
Röle çıkışı R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC
|
Minimum anahtarlama akımı
|
Röle çıkışı R1B: 5 mA -de 24 V DC
Röle çıkışı R2C: 5 mA -de 24 V DC
|
Fiziksel arayüz
|
2 telli RS 485
|
Konnektör tipi
|
1 RJ45
|
Erişim yöntemi
|
Slave Modbus RTU
|
Iletim hızı
|
4,8 kbit/sn
9,6 kbit/sn
19,2 kbit/sn
38,4 kbit/sn
|
Iletim çerçevesi
|
RTU
|
Adreslerin sayısı
|
1…247
|
Veri biçimi
|
8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz
|
Polarizasyon tipi
|
Empedans yok
|
4 kadranlı çalışma mümkün
|
Doğru
|
Asenkron motor kontrol profili
|
Sabit tork standartı
Optimum moment modu
Değişken moment standardı
|
Senkron motor kontrol profili
|
Relüktans motor
Sabit mıknatıslı motor
|
Kirletme derecesi
|
2 'e uygunIEC 61800-5-1
|
Maksimum çıkış frekansı
|
0,599 kHz
|
Hızlanma ve yavaşlama rampaları
|
0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir
S, U veya özelleştirilmiş
|
Motor kayma kompanzasyonu
|
Bastırılabilir
Otomatik her türlü yük
Sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz
Ayarlanabilir
|
Anahtarlama frekansı
|
2...16 kHz ayarlanabilir
4...16 kHz değer kaybı faktörü ile
|
Nominal anahtarlama frekansı
|
4 kHz
|
Durana kadar frenleme
|
DC enjeksiyon ile
|
Fren kesici entegre
|
Doğru
|
Hat akımı
|
6,6 A -de 380 V (normal şart)
5,3 A -de 480 V (normal şart)
8,4 A -de 380 V (Ağır şart)
6,6 A -de 480 V (Ağır şart)
|
Hat akımı
|
8,4 A -de 380 V hat bobini olmadan (Ağır şart)
6,6 A -de 480 V hat bobini olmadan (Ağır şart)
6,6 A -de 380 V harici hat bobini ile (normal şart)
5,3 A -de 480 V harici hat bobini ile (normal şart)
5,1 A -de 380 V harici hat bobini ile (Ağır şart)
4,1 A -de 480 V harici hat bobini ile (Ağır şart)
|
Maksimum Giriş Akımı
|
8,4 A
|
Maksimum çıkış voltajı
|
480 V
|
Görünen güç
|
5,2 kVA -de 480 V (normal şart)
5,5 kVA -de 480 V (Ağır şart)
|
Maksimum geçici akım
|
7,9 A süresince 60 s (normal şart)
9,7 A süresince 2 s (normal şart)
10,1 A süresince 2 s (Ağır şart)
8 A süresince 60 s (Ağır şart)
|
Elektrikli bağlantı
|
Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 1,5...4 mm² için line side
Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 4...6 mm² için DC barası
Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 1,5...4 mm² için motor
Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 0,2...2,5 mm² için kontrol
|
Muhtemel hat Isc
|
5 kA
|
Yüksek aşırı yükte temel yük akımı
|
5,6 A
|
Düşük aşırı yükte temel yük akımı
|
7,2 A
|
W cinsinden güç dağılımı
|
Doğal konveksiyon: 65 W -de 380 V 4 kHz (Ağır şart)
Zorlamalı konveksiyon: 65 W -de 380 V 4 kHz (Ağır şart)
Doğal konveksiyon: 80 W -de 380 V 4 kHz (normal şart)
Zorlamalı konveksiyon: 80 W -de 380 V 4 kHz (normal şart)
|
Elektrikli bağlantı
|
Hat tarafı: vidalı terminal 1,5...4 mm²/AWG 14...AWG 12
DC barası: vidalı terminal 4...6 mm²/AWG 12...AWG 10
Motor: vidalı terminal 1,5...4 mm²/AWG 14...AWG 12
Kontrol: vidalı terminal 0,2...2,5 mm²/AWG 24...AWG 12
|
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Yön (SDI) ile
|
Doğru
|
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS)
|
Doğru
|
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile
|
Yanlış
|
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik
|
Yanlış
|
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM)
|
Yanlış
|
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile
|
Yanlış
|
Sft fct Güvenli Durdurma 2 (SS2) ile
|
Doğru
|
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO)
|
Yanlış
|
Kapalı göstergeli
|
Doğru
|
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT)
|
Yanlış
|
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP)
|
Yanlış
|
Koruma tipi
|
Termal koruma: motor
Güvenli tork kapatma: motor
Motor phase loss: motor
Termal koruma: sürücü
Güvenli tork kapatma: sürücü
Aşırı ısınma: sürücü
Aşırı akım: sürücü
Output overcurrent between motor phase and earth: sürücü
Output overcurrent between motor phases: sürücü
Short-circuit between motor phase and earth: sürücü
Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü
Motor phase loss: sürücü
DC Bus overvoltage: sürücü
Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü
Hat besleme düşük gerilimi: sürücü
Input supply loss: sürücü
Exceeding limit speed: sürücü
Kontrol devresinde kesme: sürücü
|
Genişlik
|
85,0 mm
|
Yükseklik
|
270,0 mm
|
Derinlik
|
232,5 mm
|
Ürün ağırlığı
|
1,8 kg
|
Sürekli çıkış akımı
|
7,2 A -de 4 kHz için normal şart
5,6 A -de 4 kHz için Ağır şart
|
Ortam
Çalışma yüksekliği
|
<= 3000 m with current derating above 1000m
|
Çalışma konumu
|
Dikey +/- 10 derece
|
Ürün sertifikaları
|
UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
|
İşaretleme
|
CE
|
Standartlar
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
|
Montaj stili
|
Soğutma bloklu
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3
Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
Iletimli radyo frekansı bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6
|
Çevre sınıfı (çalışma sırasında)
|
IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3
IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S3
|
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında)
|
70 m/sn² 22 ms'de
|
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında)
|
5 m/sn² 9...200 Hz'de
|
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında)
|
2...9 Hz'de 1,5 mm
|
İzin verilen bağıl nem (depolama sırasında)
|
EN 60721-3'e göre sınıf 3K5
|
Soğutma havası hacmi
|
18,0 m3/h
|
Soğutmanın tipi
|
Zorlamalı konveksiyon
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Sınıf III
|
Düzenleme döngüsü
|
Ayarlanabilir PID regülatör
|
Gürültü seviyesi
|
55,4 dB
|
Kirletme derecesi
|
2
|
Pil tasarım ömrü
|
-40…70 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-15…50 °C olmadan (dikey konum)
50…60 °C değer kaybı faktörü ile (dikey konum)
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Yalıtım
|
Güç ve kontrol arasındaki terminaller
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
37,000 cm
|
Package 1 Length
|
32,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,490 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
47,860 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Geliştirme İmkanı
|
Geliştirilmiş bileşenler mevcuttur
|
Sözleşme garantisi
|
|