|
|
|
ATV630D15N4
hız kontrol cihazı ATV630 - 15 kW/20 HP - 380...480 V - IP21
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Altivar Process ATV600
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Değişken hızlı sürücü
|
Ürüne özel uygulama
|
Proses ve altyapı
|
Ürün grubu
|
ATV630
|
Model
|
Standart tip
|
Ürün varış yeri
|
Asenkron motorlar
Senkron motorlar
|
EMC filtresi
|
Entegreile 50 m motor kablosu maks 'e uygunEN/IEC 61800-3 kategori C2
Entegreile 150 m motor kablosu maks 'e uygunEN/IEC 61800-3 kategori C3
|
IP koruma derecesi
|
IP21 'e uygunIEC 61800-5-1
IP21 'e uygunIEC 60529
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
380...480 V
|
Koruma sınıfı
|
UL tip 1 'e uygunUL 508C
|
Soğutmanın tipi
|
Zorlamalı konveksiyon
|
Besleme frekansı
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
380...480 V - 15...10 %
|
Motor gücü kW
|
15 kW (normal şart)
11 kW (Ağır şart)
|
Motor gücü hp
|
20 hp normal şart
15 hp Ağır şart
|
Hat akımı
|
27 A -de 380 V (normal şart)
23,3 A -de 480 V (normal şart)
20,6 A -de 380 V (Ağır şart)
18,1 A -de 480 V (Ağır şart)
|
Muhtemel hat Isc
|
50 kA
|
Görünen güç
|
19,4 kVA -de 480 V (normal şart)
15 kVA -de 480 V (Ağır şart)
|
Sürekli çıkış akımı
|
31,7 A -de 4 kHz için normal şart
23,5 A -de 4 kHz için Ağır şart
|
Maksimum geçici akım
|
34,9 A süresince 60 s (normal şart)
35,3 A süresince 60 s (Ağır şart)
|
Asenkron motor kontrol profili
|
Sabit tork standartı
Değişken moment standardı
Optimum moment modu
|
Senkron motor kontrol profili
|
Sabit mıknatıslı motor
Synchronous reluctance motor
|
Hız kontrol cihazı çıkış frekansı
|
0,1…500 Hz
|
Nominal anahtarlama frekansı
|
4 kHz
|
Anahtarlama frekansı
|
2...12 kHz ayarlanabilir
4...12 kHz değer kaybı faktörü ile
|
Güvenlik fonksiyonu
|
STO (güvenli tork kapatma) SIL 3
|
Dijital giriş lojiği
|
16 önceden ayarlı hız
|
Haberleşme port protokolü
|
Ethernet
Modbus seri
Modbus TCP
|
Seçenek kartı
|
Yuva A: iletişim modülü, Profibus DP V1
Yuva A: iletişim modülü, Profinet
Yuva A: iletişim modülü, DeviceNet
Yuva A: iletişim modülü, Modbus TCP/EtherNet/IP
Yuva A: iletişim modülü, CANopen daisy zinciri RJ45
Yuva A: iletişim modülü, CANopen SUB-D 9
Yuva A: iletişim modülü, CANopen vidalı terminaller
Yuva A/yuva B: dijital ve analog G/Ç genişletme modülü
Yuva A/yuva B: çıkış rölesi genişletme modülü
Yuva A: iletişim modülü, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Iletişim modülü, BACnet MS/TP
Iletişim modülü, Ethernet Powerlink
|
Tamamlayıcı
Montaj Tipi
|
Duvara monte
|
Fazların ağ sayısı
|
3 faz
|
Dijital çıkış sayısı
|
0
|
Dijital çıkış tipi
|
Röle çıkışları R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Röle çıkışları R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Röle çıkışları R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Röle çıkışları R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Röle çıkışları R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Röle çıkışları R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Çıkış gerilimi
|
<= güç besleme gerilimi
|
Izin verilebilir geçici akım güçlendirmesi
|
1,1 x In süresince 60 s (normal şart)
1,5 x In süresince 60 s (Ağır şart)
|
Motor kayma kompanzasyonu
|
Bastırılabilir
Ayarlanabilir
Otomatik her türlü yük
Sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz
|
Hızlanma ve yavaşlama rampaları
|
Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
|
Fiziksel arayüz
|
Ethernet
2 telli RS 485
|
Durana kadar frenleme
|
DC enjeksiyon ile
|
Koruma tipi
|
Termal koruma: motor
Güvenli tork kapatma: motor
Motor fazı kesme: motor
Termal koruma: sürücü
Güvenli tork kapatma: sürücü
Aşırı ısınma: sürücü
Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım: sürücü
Çıkış geriliminin aşırı yükü: sürücü
Kısa devre koruması: sürücü
Motor fazı kesme: sürücü
DC veriyolunda aşırı gerilimler: sürücü
Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü
Hat besleme düşük gerilimi: sürücü
Hat besleme faz kaybı: sürücü
Aşırı hız: sürücü
Kontrol devresinde kesme: sürücü
|
Iletim hızı
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Frekans çözünürlüğü
|
Ekran birimi: 0,1 Hz
Analog giriş: 0,012/50 Hz
|
Iletim çerçevesi
|
RTU
|
Elektrikli bağlantı
|
Kontrol: çıkarılabilir vidalı terminaller 0,5...1,5 mm²/AWG 20...AWG 16
Hat tarafı: vidalı terminal 10...16 mm²/AWG 8...AWG 6
Motor: vidalı terminal 10...16 mm²/AWG 8...AWG 6
|
Konnektörün tipi
|
RJ45 (uzak grafik terminali üzerinde) için Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (uzak grafik terminali üzerinde) için Modbus seri
|
Veri biçimi
|
8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz
|
Polarizasyon tipi
|
Empedans yok
|
Değiştirme modu
|
Yarım duplex, tam duplex, otomatik anlaşma Ethernet/Modbus TCP
|
Adreslerin sayısı
|
1…247 için Modbus seri
|
Erişim yöntemi
|
Slave Modbus TCP
|
Besleme
|
Dijital girişler için harici besleme: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
Referans potansiyometre için dahili besleme (1 - 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
Dijital girişler ve STO için dahili besleme: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
|
Yerel sinyalleme
|
Yerel diagnostik: 3 LED
Dahili haberleşme durumu: 3 LED (iki renkli)
Haberleşme modülü durumu: 4 LED (iki renkli)
Gerilimin varlığı: 1 LED (kırmızı)
|
Genişlik
|
211 mm
|
Yükseklik
|
546 mm
|
Derinlik
|
232 mm
|
Ürün ağırlığı
|
13,6 kg
|
Analog giriş sayısı
|
3
|
Analog giriş tipi
|
AI1, AI2, AI3 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit
AI1, AI2, AI3 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 250 Ohm, çözünürlük 12 bit
AI2 gerilim analog girişi: - 10...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit
|
Dijital giriş sayısı
|
8
|
Dijital giriş tipi
|
DI7, DI8 darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Giriş uyumluluğu
|
DI1...DI6: Dijital giriş seviye 1 PLC 'e uygunEN/IEC 61131-2
DI5, DI6: Dijital giriş seviye 1 PLC 'e uygunIEC 65A-68
STOA, STOB: Dijital giriş seviye 1 PLC 'e uygunEN/IEC 61131-2
|
Dijital giriş lojiği
|
Pozitif lojik (kaynak) (DI1...DI8), < 5 V (durum 0), > 11 V (durum 1)
Negatif lojik (blok) (DI1...DI8), > 16 V (durum 0), < 10 V (durum 1)
|
Analog çıkış sayısı
|
2
|
Analog çıkış tipi
|
Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1, AQ2: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit
Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1, AQ2: 0...20 mA, çözünürlük 10 bit
Yazılım-yapılandırılabilir akım DQ-, DQ+: 30 V DC
Yazılım-yapılandırılabilir akım DQ-, DQ+: 100 mA
|
Örnekleme süresi
|
2 ms +/- 0,5 msn (DI1...DI4) - Dijital giriş
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - Dijital giriş
5 ms +/- 0,1 msn (AI1, AI2, AI3) - analog giriş
10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog çıkış
|
Doğruluk
|
+/- % 0,6 AI1, AI2, AI3 60 °C sıcaklık değişimi için analog giriş
+/- 1 % AO1, AO2 60 °C sıcaklık değişimi için analog çıkış
|
Doğrusallık hatası
|
AI1, AI2, AI3: maksimum değerin +/- % 0,15'i için analog giriş
AO1, AO2: +/- % 0,2 için analog çıkış
|
Röle çıkış sayısı
|
3
|
Röle çıkış tipi
|
Yapılandırılabilir röle lojiki R1: hata rölesi NA/NK elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki R2: sekans rölesi NA elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki R3: sekans rölesi NA elektriksel dayanıklılık 100000 cycles
|
Yenileme süresi
|
Röle çıkışı (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 msn)
|
Minimum anahtarlama akımı
|
Röle çıkışı R1, R2, R3: 5 mA -de 24 V DC
|
Maksimum anahtarlama akımı
|
Röle çıkışı R1, R2, R3 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R1, R2, R3 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC
Röle çıkışı R1, R2, R3 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC
Röle çıkışı R1, R2, R3 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC
|
Yalıtım
|
Güç ve kontrol arasındaki terminaller
|
Maximum output frequency
|
500 kHz
|
Maksimum Giriş Akımı
|
27,0 A
|
Variable speed drive application selection
|
Building - HVAC Compressor centrifugal
Food and beverage processing Diğer uygulamalar
Mining mineral and metal Fan
Mining mineral and metal Pump
Oil and gas Fan
Water and waste water Diğer uygulamalar
Building - HVAC Screw compressor
Food and beverage processing Pump
Food and beverage processing Fan
Food and beverage processing Atomization
Oil and gas Electro submersible pump (ESP)
Oil and gas Water injection pump
Oil and gas Jet fuel pump
Oil and gas Compressor for refinery
Water and waste water Centrifuge pump
Water and waste water Positive displacement pump
Water and waste water Electro submersible pump (ESP)
Water and waste water Screw pump
Water and waste water Lobe compressor
Water and waste water Screw compressor
Water and waste water Compressor centrifugal
Water and waste water Fan
Water and waste water Konveyör
Water and waste water Mixer
|
Motor power range AC-3
|
15…25 kW -de 380…440 V 3 faz
15…25 kW -de 480…500 V 3 faz
|
Set başına Miktar
|
1
|
Muhafaza montajı
|
Duvara monte
|
Ortam
Yalıtım direnci
|
> 1 MOhm 1 dakika için topraklamaya 500 V DC
|
Gürültü seviyesi
|
59,5 dB 'e uygun86/188/EEC
|
W cinsinden güç dağılımı
|
Doğal konveksiyon: 59 W -de 380 V 4 kHz
Zorlamalı konveksiyon: 366 W -de 380 V 4 kHz
|
Soğutma havası hacmi
|
215 m3/h
|
Çalışma konumu
|
Dikey +/- 10 derece
|
Maximum THDI
|
<48 % yükün %80...%100'ü arasında 'e uygunIEC 61000-3-12
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3
Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
Iletimli radyo frekansı bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6
|
Kirletme derecesi
|
2 'e uygunEN/IEC 61800-5-1
|
Titreşim direnci
|
1,5 mm tepeden tepeye (f= 2…13 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Bağıl nem
|
5…95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-15…50 °C (olmadan)
50…60 °C (değer kaybı faktörü ile)
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
<= 1000 m olmadan
1000...4800 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle
|
Standartlar
|
UL 508C
EN/IEC 61800-3
Ortam 1 kategori C2 EN/IEC 61800-3
Ortam 2 kategori C3 EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Ürün sertifikaları
|
ATEX zone 2/22
TÜV
ATEX INERIS
CSA
UL
DNV-GL
|
İşaretleme
|
CE
|
Standartlar
|
UL 508C
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 ortam 1 kategori C2
EN/IEC 61800-3 ortam 2 kategori C3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Düzenleme döngüsü
|
Ayarlanabilir PID regülatör
|
Gürültü seviyesi
|
59,5 dB
|
Kirletme derecesi
|
2
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,500 cm
|
Package 1 Width
|
73,500 cm
|
Package 1 Length
|
34,000 cm
|
Package 1 Weight
|
16,710 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
90,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
78,472 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Geliştirme İmkanı
|
Geliştirilmiş bileşenler mevcuttur
|
Sözleşme garantisi
|
|