|
|
|
ATV71HU30N4
Hız Kontrol Cihazı ATV71 - 3kW - 480V
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu OCA 03, 2021
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
Altivar 71
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Değişken hızlı sürücü
|
Ürüne özel uygulama
|
Karmaşık, yüksek güçlü makineler
|
Bileşen adı
|
ATV71
|
Motor gücü kW
|
3 kW, 3 faz -de 380...480 V
|
Maximum motor cable length
|
50 m ekranlı kablo
100 m ekransız kablo
|
Power supply voltage
|
380...480 V - 15...10 %
|
Fazların ağ sayısı
|
3 faz
|
Hat akımı
|
9 A için 480 V 3 faz 3 kW
10,7 A için 380 V 3 faz 3 kW
|
EMC filtresi
|
Entegre
|
Montaj stili
|
Soğutma bloklu
|
Görünen güç
|
7 kVA -de 380 V 3 faz 3 kW
|
Muhtemel hat Isc
|
5 kA için 3 faz
|
Nominal çıkış akımı
|
6,2 A -de 4 kHz 460 V 3 faz 3 kW
7,8 A -de 4 kHz 380 V 3 faz 3 kW
|
Maksimum geçici akım
|
11,7 A için 60 s 3 faz 3 kW
12,9 A için 2 s 3 faz 3 kW
|
Output frequency
|
0,1…599 Hz
|
Nominal anahtarlama frekansı
|
4 kHz
|
Anahtarlama frekansı
|
1...16 kHz ayarlanabilir
4...16 kHz değer kaybı faktörü ile
|
Asenkron motor kontrol profili
|
Dengesiz yükler için ENA (Enerji adaptasyonu) sistemi
Gerilim/frekans oranı (2 veya 5 nokta)
Sensörsüz akı vektör kontrolü (SFVC) (gerilim veya akım vektörü)
Sensörlü (akım vektörü) akı vektör kontrolü (FVC)
|
Polarizasyon tipi
|
Empedans yok için Modbus
|
Tamamlayıcı
Ürün varış yeri
|
Senkron motorlar
Asenkron motorlar
|
Power supply voltage limits
|
323…528 V
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Power supply frequency limits
|
47,5...63 Hz
|
Hız aralığı
|
1…100 için asenkron motor açık döngü modunda, hız geri besleme olmadan
1…1000 için asenkron motor enkoder geri beslemeyle kapalı döngü modunda
1…50 için senkron motor açık döngü modunda, hız geri besleme olmadan
|
Hız doğruluğu
|
Nominal hızın +/- % 0,01'i enkoder geri beslemeyle kapalı döngü modunda 0,2 Tn - Tn
Nominal kaymanın +/- % 10'u hız geri besleme olmadan 0,2 Tn - Tn
|
Tork doğruluğu
|
+/- 15 % açık döngü modunda, hız geri besleme olmadan
+/- 5 % enkoder geri beslemeyle kapalı döngü modunda
|
Geçici aşırı moment
|
170 % nominal motor torku +/- 10 % için 60 s her 10 dakikada bir
220 % nominal motor torku +/- 10 % için 2 s
|
Frenleme torku
|
<= %150 frenleme veya kaldırma direnci ile
% 30 frenleme direnci olmadan
|
Senkron motor kontrol profili
|
Hız geri besleme olmadan vektör kontrolü
|
Düzenleme döngüsü
|
Ayarlanabilir PI regülatör
|
Motor kayma kompanzasyonu
|
Gerilim/frekans oranında (2 veya 5 puan) geçerli değil
Baskılanabilir
Otomatik her türlü yük
Ayarlanabilir
|
Diagnostic
|
Sürücü gerilimi: 1 LED (kırmızı)
|
Çıkış gerilimi
|
<= güç besleme gerilimi
|
Yalıtım
|
Güç ve kontrol arasındaki elektrik
|
Type of cable for mounting in an enclosure
|
Bir NEMA Tip1 kit ile: 3 tel(ler)UL 508 kablosu -de 40 °C, bakır 75 °C / PVC
Bir IP21 veya bir IP31 kit ile: 3 tel(ler)IEC kablosu -de 40 °C, bakır 70 °C / PVC
Montaj kitsiz: 1 tel(ler)IEC kablosu -de 45 °C, bakır 70 °C / PVC
Montaj kitsiz: 1 tel(ler)IEC kablosu -de 45 °C, bakır 90 °C / XLPE/EPR
|
Elektrikli bağlantı
|
Terminal, kelepçeleme kapasitesi: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Terminal, kelepçeleme kapasitesi: 4 mm², AWG 10 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Sıkma torku
|
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
1,4 N.m, 12,3 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Besleme
|
Referans potansiyometre için dahili besleme (1 - 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
Dahili besleme: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
|
Analog giriş sayısı
|
2
|
Analog giriş tipi
|
AI1-/Al1+ çift kutuplu diferansiyel gerilim: +/- 10 V DC 24 V maks, çözünürlük 11 bit + işaret
AI2 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 242 Ohm, çözünürlük 11 bit
AI2 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC 24 V maks, empedans: 30000 Ohm, çözünürlük 11 bit
|
Input sampling time
|
2 ms +/- 0,5 msn (AI1-/Al1+) - analog girisler
2 ms +/- 0,5 msn (Al2) - analog girisler
2 ms +/- 0,5 msn (LI1...LI5) - gizli girisler
2 ms +/- 0,5 msn (LI6)mantık girişi olarak yapılandırılmışsa - gizli girisler
|
Yanıt süresi
|
STO'da (Güvenli Tork Kapatma) <= 100 ms
AO1 2 ms, tolerans +/- 0,5 msn için analog çikislar
R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerans +/- 0,5 msn için gizli çikislar
R2A, R2B 7 ms, tolerans +/- 0,5 msn için gizli çikislar
|
Absolute accuracy precision
|
+/- % 0,6 (AI1-/Al1+) 60 °C sıcaklık değişimi için
+/- % 0,6 (AI2) 60 °C sıcaklık değişimi için
+/- 1 % (AO1) 60 °C sıcaklık değişimi için
|
Doğrusallık hatası
|
Maksimum değerin +/- % 0,15'i (AI1-/Al1+, AI2)
+/- % 0,2 (AO1)
|
Analog çıkış sayısı
|
1
|
Analog çıkış tipi
|
AO1 yazılım-yapılandırılabilir lojic çıkış 10 V 20 mA
AO1 yazılım-yapılandırılabilir akım 0...20 mA, empedans: 500 Ohm, çözünürlük 10 bit
AO1 yazılım-yapılandırılabilir gerilim 0...10 V DC, empedans: 470 Ohm, çözünürlük 10 bit
|
Dijital çıkış sayısı
|
2
|
Dijital çıkış tipi
|
Yapılandırılabilir röle lojiki: (R1A, R1B, R1C) NA/NK - 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki: (R2A, R2B) NA - 100000 cycles
|
Minimum anahtarlama akımı
|
3 mA -de 24 V DC için yapılandırılabilir röle lojiki
|
Maksimum anahtarlama akımı
|
R1, R2: 2 A -de 250 V AC endüktif yük, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A -de 30 V DC endüktif yük, cos phi = 0,4
R1, R2: 5 A -de 250 V AC dirençli yük, cos phi = 1
R1, R2: 5 A -de 30 V DC dirençli yük, cos phi = 1
|
Dijital giriş sayısı
|
7
|
Dijital giriş tipi
|
LI1...LI5: programlanabilir 24 V DCile seviye 1 PLC, empedans: 3500 Ohm
LI6: anahtar-yapılandırılabilir 24 V DCile seviye 1 PLC, empedans: 3500 Ohm
LI6: anahtar-yapılandırılabilir PTC prob 0…6, empedans: 1500 Ohm
PWR: güvenlik girişi 24 V DC, empedans: 1500 Ohm 'e uygunISO 13849-1 seviye d
|
Dijital giriş lojiği
|
Negatif lojik (blok) (LI1...LI5), > 16 V (durum 0), < 10 V (durum 1)
Pozitif lojik (kaynak) (LI1...LI5), < 5 V (durum 0), > 11 V (durum 1)
Negatif lojik (blok) (LI6)mantık girişi olarak yapılandırılmışsa, > 16 V (durum 0), < 10 V (durum 1)
Pozitif lojik (kaynak) (LI6)mantık girişi olarak yapılandırılmışsa, < 5 V (durum 0), > 11 V (durum 1)
|
Hızlanma ve yavaşlama rampaları
|
Frenleme kapasitesi aşıldığında, rezistör kullanılarak, rampanın oto adaptasyonu
0,01 - 9000 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir
S, U veya özelleştirilmiş
|
Durana kadar frenleme
|
DC enjeksiyon ile
|
Koruma tipi
|
Hız limitini aşmaya karşı: sürücü
Giriş faz kaybına karşı: sürücü
Kontrol devresinde kesme: sürücü
Giriş faz kesmeleri: sürücü
Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü
Hat besleme düşük gerilimi: sürücü
Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım: sürücü
Aşırı ısınmaya karşı koruma: sürücü
DC veriyolunda aşırı gerilimler: sürücü
Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü
Termal koruma: sürücü
Motor fazı kesme: motor
Güç taşıma: motor
Termal koruma: motor
|
Yalıtım direnci
|
> 1 mOhm 1 dakika için topraklamaya 500 V DC
|
Frekans çözünürlüğü
|
Analog giriş: 0,024/50 Hz
Ekran birimi: 0,1 Hz
|
Haberleşme port protokolü
|
Modbus
CANopen
|
Konnektörün tipi
|
1 RJ45 (ön yüzde) için Modbus
1 RJ45 (terminalde) için Modbus
RJ45'te erkek SUB-D 9 için CANopen
|
Fiziksel arayüz
|
2 telli RS 485 için Modbus
|
Iletim çerçevesi
|
RTU için Modbus
|
Iletim hızı
|
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps için Modbus terminalde
9600 bps, 19200 bps için Modbus ön yüzde
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps için CANopen
|
Veri biçimi
|
8 bit, 1 durdurma, çift parite için Modbus ön yüzde
8 bit, tek çift veya yapılandırılabilir parite yok için Modbus terminalde
|
Adreslerin sayısı
|
1…127 için CANopen
1…247 için Modbus
|
Erişim yöntemi
|
Slave CANopen
|
İşaretleme
|
CE
|
Çalışma konumu
|
Dikey +/- 10 derece
|
Yükseklik
|
260 mm
|
Derinlik
|
187 mm
|
Genişlik
|
155 mm
|
Ürün ağırlığı
|
4 kg
|
Işlevsellik
|
Full
|
Özel uygulama
|
Diğer uygulamalar
|
Seçenek kartı
|
Haberleşme kartı için CC-Link
Controller inside programlama kartı
Haberleşme kartı için DeviceNet
Haberleşme kartı için Ethernet/IP
Haberleşme kartı için Fipio
G/Ç uzatma kartı
Haberleşme kartı için Interbus-S
Enkoder için arayüz kartı
Haberleşme kartı için Modbus Plus
Haberleşme kartı için Modbus TCP
Haberleşme kartı için Modbus/Uni-Telway
Üstten kaldırmalı vinç kartı
Haberleşme kartı için Profibus DP
Haberleşme kartı için Profibus DP V1
|
Ortam
Gürültü seviyesi
|
54,5 dB 'e uygun86/188/EEC
|
Dielektrik gücü
|
3535 V DC toprak ve güç terminalleri arasında
5092 V DC kontrol ve güç terminalleri arasında
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
1,2/50 µs - 8/20 µs kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
Iletimli radyo frekansı bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6
Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3
Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-11
|
Standartlar
|
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3-3 sınıf 3C1
EN 61800-3 ortam 1 kategori C2
EN 61800-3 ortam 2 kategori C2
UL Tip 1
EN 55011 sınıf A grup 1
EN/IEC 61800-3
IEC 60721-3-3 sınıf 3S2
|
Ürün sertifikaları
|
UL
GOST
NOM 117
CSA
C-Tick
|
Kirletme derecesi
|
2 'e uygunEN/IEC 61800-5-1
|
IP koruma derecesi
|
IP20
|
Titreşim direnci
|
1 gn (f= 13…200 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
|
Bağıl nem
|
5…95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3
5…95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-10…50 °C (olmadan)
|
Depolama ortam koşulları
|
-25…70 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
<= 1000 m olmadan
1000...3000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|