|
|
|
BLRCS200A240B40
EasyCan Kapasitör - 20/24 kvar - 400 V - 50/60Hz
|
|
|
Ana
Ürün ya da bileşen tipi
|
Standard duty capacitor
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
Seri adı
|
EasyLogic PFC Capacitor
|
Ağ harmonik içeriği
|
<= % 10
|
Electrical parameters
|
18,1 kvar 380 V 50 Hz
21,7 kvar 380 V 60 Hz
20 kvar 400 V 50 Hz
24 kvar 400 V 60 Hz
21,5 kvar 415 V 50 Hz
25,8 kvar 415 V 60 Hz
|
Maksimum izin verilebilir gerilim
|
1,1 x Un (24 saat içinde 8 saat)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1,5 x In
|
Nominal gerilim
|
380…415 V AC 50/60 Hz
|
Tamamlayıcı
Dielektrik kayıpları
|
< 0,2 W/kvar
|
Güç kayıpları
|
< 0,5 W/kVAr
|
Kapasitans toleransı
|
- % 5 ila % 10
|
Gerilim testi
|
2,15 x Un AC terminaller arasında için 10 s
<= 660 V - 3 kV AC terminal ile konteyner arasında için 10 s
>= 660 V - 6 kV AC terminal ile konteyner arasında için 10 s
|
Kalkış akımı
|
200 x In
|
Maximum switching operation per year
|
5000
|
Saat cinsinden hizmet ömrü
|
100000 h
|
Dielektrik materyal
|
Zn/Al alaşımlı metalize polipropilen film,
|
Emprenye materyal
|
PCB dışı yumuşak PUR reçine
Biyolojik olarak çözülebilir
|
Kurulumun tipi
|
Iç mekan kurulumu
|
Bağlantılar - terminaller
|
ClampTite terminal
|
Montaj Tipi
|
Dikey
|
Çap
|
90 mm
|
Yükseklik
|
308 mm
|
Ürün ağırlığı
|
2,3 kg
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
IP koruma derecesi
|
IP20
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m
|
Sıcaklık sınıfı
|
D
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…55 °C
|
Bağıl Nem
|
95 %
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,749 cm
|
Package 1 Width
|
13,529 cm
|
Package 1 Length
|
36,4 cm
|
Package 1 Weight
|
2,27 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
19,33 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
60 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
86,3 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|