|
|
|
CA2KN22E7
TeSys K kontrol rölesi - 2 NA + 2 NK - <= 690 V - 48 V AC bobin
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün adı
|
TeSys CAK
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kontrol rölesi
|
Ürün grubu
|
CA2K
|
Kontaktör uygulaması
|
Kontrol devresi
|
Kullanım kategorisi
|
AC-15
DC-13
|
Kutup kontak düzenleme
|
2 NA + 2 NK
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 50/60 Hz
|
Kontrol devresi gerilimi
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Tamamlayıcı
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms nominal kapama kapasitesi
|
110 A 'e uygunIEC 60947
|
Ilgili sigorta değeri
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V 'e uygunIEC 60947
750 V 'e uygunVDE 0110 grup C
690 V 'e uygunBS 5424
600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
Montaj desteği
|
Ray
Plaka
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…4 mm²katı
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…4 mm²katı
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34…1,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34…1,5 mm²esnek kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 6 mm
1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
Düşme: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
Çalışma: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
|
Çalışma süresi
|
10...20 msn bobinin enerjisini kesme ve NA açma
10...20 msn bobin enerjileme ve NA kapama
15...25 msn bobinin enerjisini kesme ve NK kapama
5...15 msn bobin enerjileme ve NK açma
|
Mekanik dayanıklılık
|
10 Mcycles
|
Maksimum çalışma hızı
|
10000 cyc/h
|
Mikro kırılmalara bağışıklık
|
2 ms
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
30 VA (at 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Isı dağılımı
|
1,3 W
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA
|
Çakışmama mesafesi
|
0,5 mm
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm
|
Yükseklik
|
58 mm
|
Genişlik
|
45 mm
|
Derinlik
|
57 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,18 kg
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048,4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Ürün sertifikaları
|
CB Şeması
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
IP koruma derecesi
|
IP2X
|
Koruyucu bakım
|
TC 'e uygunIEC 60068
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…50 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-50…80 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m olmadan
|
Alev geciktirici
|
V1 'e uygunUL 94
Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101
Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102
|
Mekanik dayanıklılık
|
Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
Şoklar kontaktör açık: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
4,800 cm
|
Package 1 Length
|
6,200 cm
|
Package 1 Weight
|
179,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,304 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri