Kullanım kategorisi
|
DC-13
AC-14
AC-15
|
Kutup kontak düzenleme
|
3 NA + 2 NK
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
<= 690 V AC 25...400 Hz
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 50/60 Hz
|
Kontrol devresi gerilimi
|
220 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms nominal kapama kapasitesi
|
140 A AC 'e uygunIEC 60947-5-1
250 A DC 'e uygunIEC 60947-5-1
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
100 A - 1 sn
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Ilgili sigorta değeri
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
600 V UL sertifikali
600 V CSA sertifikali
690 V 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Montaj desteği
|
Plaka
Ray
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
1,2 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
1,2 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
1,2 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C çalışma AC 50/60 Hz
|
Çalışma süresi
|
12...22 msn bobin enerjileme ve NA kapama
4...12 msn bobinin enerjisini kesme ve NA açma
4...19 msn bobin enerjileme ve NK açma
6...17 msn bobinin enerjisini kesme ve NK kapama
|
Mekanik dayanıklılık
|
30 Mcycles
|
Maksimum çalışma hızı
|
180 cyc/mn
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA
|
Çakışmama süresi
|
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm
|
Mekanik dayanıklılık
|
Şoklar kontrol rölesi açık: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontrol rölesi kapalı: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Titreşimler kontrol rölesi açık: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
Titreşimler kontrol rölesi kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Yükseklik
|
77 mm
|
Genişlik
|
45 mm
|
Derinlik
|
84 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,58 kg
|